Groupes de marchandise
Cubes en fonte grise avec trame modulaire
K0805

Cubes en fonte grise avec trame modulaire

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :GJL 300.Finition :Faces d´appui et de fixation rectifiées.Nota :Pas de trame 50 ±0,02 mm.
Les cubes avec trame modulaire sont utilisés sur des centres d'usinage horizontaux.
La trame modulaire alphanumérique garantit une répartition définie des éléments de serrage en cas de répétition.
Les cubes conviennent aux tables des machines-outils conformes aux normes DIN 55201 et JIS 6337-1980.
Veuillez commander séparément les lardons pour la fixation des palettes sur les tables de machine-outils conformes à la norme DIN 55201.
Veuillez commander séparément les bouchons de protection pour l'obturation de la trame modulaire.
Anneaux de levage mâles pour le transport inclus.
Autres dimensions sur demande.
Indication de dessin :
1) Trame
2) Trou lamé pour vis CHC, DIN 912 (D3/D4)
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0805 Cubes en fonte grise avec trame modulaire 414 kB
 Renseignement technique positionnement des éléments de base 1,3 MB
 Informations techniques perçages et entraxes des trames M12, M16 55 kB

Dessins

Cubes en fonte grise avec trame modulaire
Cubes en fonte grise avec trame modulaire

Sélection/filtre d'articles

RéférenceLHH1D

D1D2D3D4D5H3L1L2L3L4L5L6L7L11Nombre de
trou de trame
NL=Nombre
dans le sens
longitudinal
NB=Nombre
dans le sens
transversal
CAOAcc.PrixCommander
K0805.2120300503005005012M1220M12M10M1215150250200-1501004006417 Sur demande
K0805.2120400504005005012M1220M16M12M1618250320300200200150552512837 Sur demande
K0805.2120400654006505012M1220M16M12M16182503203002002001505525176310 Sur demande
K0805.2120500605006005012M1220M16M12M1618300400200-250200752520049 Sur demande
K0805.2120500755007505012M1220M16M12M1618300400200-2502007525260412 Sur demande
K0805.2120630706307005012M1225M16M16M1618350500400-31520010025288511 Sur demande
K0805.2120630856308505012M1225M16M16M1618350500400-31520010025360514 Sur demande
K0805.2120800808008005012M1225M16M16M161850064060040040030013525504813 Sur demande
K0805.21208010080010005012M1225M16M16M161850064060040040030013525648817 Sur demande
K0805.212100100100010005512M1225M20M20M1618600800200-500400165257921017 Sur demande
K0805.212100125100012505512M1225M20M20M1618600800200-5004001652510121022 Sur demande
K0805.2160300503005005016M1620M12M10M1215150250200-1501004006417 Sur demande
K0805.2160400504005005016M1620M16M12M1618250320300200200150552512837 Sur demande
K0805.2160400654006505016M1620M16M12M16182503203002002001505525176310 Sur demande
K0805.2160500605006005016M1620M16M12M1618300400200-250200752520049 Sur demande
K0805.2160500755007505016M1620M16M12M1618300400200-2502007525260412 Sur demande
K0805.2160630706307005016M1625M16M16M1618350500400-31520010025288511 Sur demande
K0805.2160630856308505016M1625M16M16M1618350500400-31520010025360514 Sur demande
K0805.2160800808008005016M1625M16M16M161850064060040040030013525504813 Sur demande
K0805.21608010080010005016M1625M16M16M161850064060040040030013525648817 Sur demande
K0805.216100100100010005516M1625M20M20M1618600800200-500400165257921017 Sur demande
K0805.216100125100012505516M1625M20M20M1618600800200-5004001652510121022 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Cameroun
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33