Groupes de marchandise
Equerre double sans trame modulaire nlm
K0803

Equerre double sans trame modulaire nlm

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :GJL 300.Finition :Les surfaces de référence sont usinées. Les faces d’appui présentent une surépaisseur de 0,5 mm.Nota :Les équerres doubles s’adaptent aux palettes destinées aux machines-outils conformes à DIN 55201, et aux palettes pour machine-outils réalisées conformément à JIS 6337-1980. Les anneaux de levage mâles pour le transport sont fournis. Une tôle de protection empêche que les trous des équerres doubles soient remplis de copeaux.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0803 Equerre double sans trame modulaire nlm 222 kB
 Renseignement technique positionnement des éléments de base 1,3 MB

Dessins

Equerre double sans trame modulaire nlm
Equerre double sans trame modulaire nlm