Groupes de marchandise
Palettes interchangeables en fonte grise avec trame modulaire
K0801

Palettes interchangeables en fonte grise avec trame modulaire

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :GJL 300.Finition :Faces d’appui rectifiées.Nota :Les palettes interchangeables avec trame modulaire peuvent être utilisées des deux côtés sur des équerres. Les palettes interchangeables sont assemblées et fixées des deux côtés des équerres. Ceci permet un remplacement rationnel des dispositifs de serrage. La trame modulaire alphanumérique garantit une répartition définie des éléments de serrage en cas de répétition.
Les bouchons de protection pour l'obturation de la trame modulaire doivent être commandés séparément.
Indication de dessin :
1) Trame
2) Trou lamé pour vis CHC, DIN 912, M16
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0801 Palettes interchangeables en fonte grise avec trame modulaire 226 kB
 Informations techniques perçages et entraxes des trames M12, M16 55 kB

Dessins

Palettes interchangeables en fonte grise avec trame modulaire

Sélection/filtre d'articles

RéférenceL

HDD1H2H3L2N1=nombre de
trames modulaires
NL=Nombre
dans le sens
longitudinal
NB=Nombre
dans le sens
transversal
Nombre de
trous de fixation
CAOAcc.PrixCommander
K0801.21240404004012M1237037035058775 Sur demande
K0801.21250505004012M1247047045094997 Sur demande
K0801.21263636304012M1258560058013811117 Sur demande
K0801.21280808005012M1277077075025015157 Sur demande
K0801.21640404004016M1637037035058775 Sur demande
K0801.21650505004016M1647047045090997 Sur demande
K0801.21663636304016M1658560058013811117 Sur demande
K0801.21680808005016M1677077075024615157 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Cameroun
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33