Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en acier ou en Inox.
Écrou en Inox.
Finition :Corps nickelé ou naturel.
Écrou poli.
Nota :Possibilité de montage de la forme A pour des plaques d'une épaisseur de 6 à 10 mm.Indication de dessin :
1) Plaque
2) Verrou quart de tour
3) Cimblot
4) Ecrou
Caractéristiques  :
RoHS

Dessins

Plaques de bridage en applique pour verrous quart de tour

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière du corps de baseFinition 2DD2AMH2SWHD5D6LCAOAcc.PrixCommander
K1062.50Aacierpositionné52510,5M14X1,58221615253,5 Sur demande
K1062.80Aacierpositionné83213M20X1,510301821323,5 Sur demande
K1062.150Aacier inoxydablepositionné52510,5M14X1,58221615253,5 Sur demande
K1062.180Aacier inoxydablepositionné83213M20X1,510301821323,5 Sur demande