Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Boîtier et actionnement en zinc injecté haute pression.
Écrou en zinc.
Finition :Boîtier et actionnement chromés.
Écrou brut.
Nota :Verrou quart de tour verrouillable pouvant être monté à droite ou à gauche avec course de fermeture de 90°. Ce verrou quart de tour peut être installé prémonté.
L’écrou de fixation est conçu d’un côté comme un écrou de mise à la terre avec des griffes.
Avec couvercle de cylindre en inox et cache-poussière.

Ces verrous quart de tour verrouillables sont fournis avec 2 clés. La clé peut être retirée dans les deux positions (ouverte et fermée). La fermeture est identique, ce qui veut dire que chaque serrure peut être ouverte avec la même clé (fermeture 1333).

Merci de commander séparément le modèle de came souhaité. Toutes les cames sont compatibles avec tous les boîtiers.

*La cote A résulte de l’association d’un verrou quart de tour et d’une came et est indiquée pour les cames adaptées.
Accessoires :Cames en acier, avec butée K2218.
Clés pour verrou quart de tour K1511.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 K2216_Datasheet_32744_Verrou_quart_de_tour_en_zinc_verrouillable--fr 178 kB

Dessins

Verrou quart de tour en zinc, verrouillable

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDHH2S
max.
SWActionnementCAOAcc.PrixCommander
K2216.1828128186,3827clés identiques Sur demande
K2216.1832132186,3827clés identiques Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Cameroun
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33