Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Inox 1.4301.

Finition :Naturel.Nota :*Cote A en mm pour longueur de boîtier H=18 mm, H=30 mm, H=36 mm, H=40 mm, H=50 mm et H=60 mm.Accessoires :Verrou quart de tour en Inox petit modèle K1339.
Verrou quart de tour de sécurité en Inox K1350.
Verrou quart de tour en Inox petit modèle K1351.
Verrou quart de tour en Inox modèle long K1352.
Verrou quart de tour en Inox Hygienic DESIGN K1353.
Verrou quart de tour en Inox Hygienic DESIGN K1354.
Verrou quart de tour fermant à clé en Inox K1355.
Verrou quart de tour inox avec poignée en T K1356.
Verrou quart de tour inox avec actionnement à manette K1358.
Verrou quart de tour inox avec poignée en L K1359.
Verrou quart de tour en Inox avec poignée en T Hygienic DESIGN K1452.
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1340 Came en inox pour verrou quart de tour 167 kB

Dessins

Came en inox pour verrou quart de tour

Sélection/filtre d'articles

Référence

BB1A
pour longueur de barillet
H = 18
A
pour longueur de barillet
H = 30
A
pour longueur de barillet
H = 36
A
pour longueur de barillet
H = 40
A
pour longueur de barillet
H = 50
A
pour longueur de barillet
H = 60
L

CAOAcc.PrixCommander
K1340.45060197,16182428384845 Sur demande
K1340.45080197,18202630405045 Sur demande
K1340.45100197,110222832425245 Sur demande
K1340.45140197,114263236465645 Sur demande
K1340.45160197,116283438485845 Sur demande
K1340.45180197,118303640506045 Sur demande
K1340.45200197,120323842526245 Sur demande
K1340.45220197,122344044546445 Sur demande
K1340.45240197,124364246566645 Sur demande
K1340.45260197,126384448586845 Sur demande
K1340.45280197,128404650607045 Sur demande
K1340.45320197,132445054647445 Sur demande
K1340.45500197,150626872829245 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Cameroun
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33