Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Inox 1.4301.

Finition :Naturel.Nota :*Cote A en mm pour longueur de boîtier H=18 mm.Accessoires :Verrou quart de tour en Inox K1106.
Verrou quart de tour fermant à clé en Inox K1107.
Verrou quart de tour inox avec actionnement à manette K1108.
Verrou quart de tour inox avec poignée en T K1109.
Verrou quart de tour inox avec poignée en L K1110.
Verrou quart de tour en Inox pour locaux sanitaires K1111.
Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1114 Came en inox pour verrou quart de tour 227 kB

Dessins

Came en inox pour verrou quart de tour

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière du corps de baseB

B1A
pour longueur de barillet
H = 18
CAOAcc.PrixCommander
K1114.245X180acier inoxydable19,58,118 Sur demande
K1114.245X200acier inoxydable19,58,120 Sur demande
K1114.245X240acier inoxydable19,58,124 Sur demande
K1114.245X280acier inoxydable19,58,128 Sur demande
K1114.245X320acier inoxydable19,58,132 Sur demande
K1114.245X340acier inoxydable19,58,134 Sur demande
K1114.245X360acier inoxydable19,58,136 Sur demande
K1114.245X380acier inoxydable19,58,138 Sur demande
K1114.245X400acier inoxydable19,58,140 Sur demande
K1114.245X420acier inoxydable19,58,142 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Cameroun
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33