Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Adaptateur en plastique ou en zinc.Nota :Les adaptateurs pour cames sont utilisés en association avec les cames pour verrous quart de tour ou l’adaptateur pour tiges (K2271). Ces adaptateurs permettent d’obtenir un verrouillage à 1, 2 ou 3 points avec levier pivotant (K2269).Accessoires :K2269 Levier pivotant en plastique.
K1114 Came en acier pour verrou quart de tour.
K2244 Came en acier pour verrou quart de tour.
K2271 Adaptateur en acier, en inox ou en zinc pour tiges.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2272_B Adaptateur pour cames en plastique forme B 212 kB

Dessins

Adaptateur pour cames en plastique forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeB

DD1HH1LL1CAOAcc.PrixCommander
K2272.016B27,55,5954,5381610 Sur demande

Autres articles de cette catégorie