Группы товаров
Шариковые упорные винты без головки с резьбой малого шага, форма В
K0382_B

Шариковые упорные винты без головки с резьбой малого шага, форма...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Болт из улучшенной стали, класс прочности не менее 10.9.
Шар из подшипниковой стали.
Исполнение: Болт черный.
Шар закаленный и чистый.
Указание:Форма B, имеющая шар с лыской, позволяет зажимать, закреплять или подпирать без перекоса неплоскопараллельные поверхности, так как подвижно установленный шар может поворачиваться на угол до 9°.

Благодаря малому шагу резьбы достигается возможность особенно точной юстировки шарикового упорного винта.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0382_B Шариковые упорные винты без головки с резьбой малого шага, форма В 119 kB

Чертежи

Шариковые упорные винты без головки с резьбой малого шага, форма В

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD1D3L2Ø шараSWДопустимая нагрузка
макс., кН (только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0382.20406BM4x0,51,35,62,523,5 по запросу
K0382.20410BM4x0,51,39,62,523,5 по запросу
K0382.20508BM5x0,52,27,532,54,5 по запросу
K0382.20512BM5x0,52,211,532,54,5 по запросу
K0382.20610BM6x0,53,210439 по запросу
K0382.20612BM6x0,53,212439 по запросу
K0382.20616BM6x0,53,216439 по запросу
K0382.20620BM6x0,53,220439 по запросу
K0382.20625BM6x0,53,225439 по запросу
K0382.20810BM8x14,110,35,5410 по запросу
K0382.20820BM8x14,120,35,5415 по запросу
K0382.21012BM10x15,612,37520 по запросу
K0382.21025BM10x15,625,37520 по запросу
K0382.21216BM12x1,5716,28,5630 по запросу
K0382.21230BM12x1,5730,28,5630 по запросу
K0382.21620BM16x1,510,72012860 по запросу
K0382.21635BM16x1,510,73512860 по запросу
K0382.22030BM20x1,513,530151090 по запросу
K0382.22040BM20x1,513,540151090 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33