Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Болт из стали, класс прочности 10.9.
Болт из инструментальной стали.
Исполнение: Болт, закаленный.
Винт и болт, вороненые.
Указание:Винты нажимные с острым концом применяются в случае, когда требуется дополнительная фиксация благодаря некоей завершенной форме.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0272 Винты нажимные с острым концом 214 kB
 Классы прочности 46,1 kB

Чертежи

Винты нажимные с острым концом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаDD1LL2L4SWДопустимая нагрузка
макс., кН (только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0272.05X09M538,51,30,52,54,5 по запросу
K0272.05X13M5312,51,30,52,54,5 по запросу
K0272.05X17M5316,51,30,52,54,5 по запросу
K0272.05X21M5320,51,30,52,54,5 по запросу
K0272.06X14M6413,51,90,839 по запросу
K0272.06X18M6417,51,90,839 по запросу
K0272.06X22M6421,51,90,839 по запросу
K0272.06X27M6426,51,90,839 по запросу
K0272.08X14M85,5142,41415 по запросу
K0272.08X18M85,5182,41415 по запросу
K0272.08X22M85,5222,41415 по запросу
K0272.08X27M85,5272,41415 по запросу
K0272.08X34M85,5342,41415 по запросу
K0272.10X18M107182,61,5520 по запросу
K0272.10X22M107222,61,5520 по запросу
K0272.10X27M107272,61,5520 по запросу
K0272.10X34M107342,61,5520 по запросу
K0272.10X42M107422,61,5520 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33