Группы товаров
Шариковые упорные винты без головки с резьбой малого шага, форма А
K0382_A

Шариковые упорные винты без головки с резьбой малого шага, форма...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Болт из улучшенной стали, класс прочности не менее 10.9.
Шар из подшипниковой стали.
Исполнение: Болт черный.
Шар закаленный и чистый.
Указание:Форма A с полным шаром используется в тех случаях, когда требуется чистая, полированная поверхность зажима.

Благодаря малому шагу резьбы достигается возможность особенно точной юстировки шарикового упорного винта.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0382_A Шариковые упорные винты без головки с резьбой малого шага, форма А 109 kB

Чертежи

Шариковые упорные винты без головки с резьбой малого шага, форма А

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD1L1Ø шараSWДопустимая нагрузка
макс., кН (только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0382.10406AM4x0,562,523,5 по запросу
K0382.10410AM4x0,5102,523,5 по запросу
K0382.10508AM5x0,5832,54,5 по запросу
K0382.10512AM5x0,51232,54,5 по запросу
K0382.10610AM6x0,510,8439 по запросу
K0382.10612AM6x0,512,8439 по запросу
K0382.10616AM6x0,516,8439 по запросу
K0382.10620AM6x0,520,8439 по запросу
K0382.10625AM6x0,525,8439 по запросу
K0382.10810AM8x111,25,5410 по запросу
K0382.10820AM8x121,25,5415 по запросу
K0382.11012AM10x113,77520 по запросу
K0382.11025AM10x126,77520 по запросу
K0382.11216AM12x1,5188,5630 по запросу
K0382.11230AM12x1,5328,5630 по запросу
K0382.11620AM16x1,523,312860 по запросу
K0382.11635AM16x1,538,312860 по запросу
K0382.12030AM20x1,534,2151090 по запросу
K0382.12040AM20x1,544,2151090 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33