Группы товаров
Шариковые упорные винты без головки с полным шаром
K0383

Шариковые упорные винты без головки с полным шаром

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Болт из улучшенной стали, класс прочности не менее 10.9.
Шар из подшипниковой стали или из POM.
Исполнение: Болт черный.
Шар закаленный чистый или из POM.
Указание:Шариковые упорные винты без головки используются в том случае, если требуется чистая, отполированная поверхность зажима.
Удлиненная конструкция была разработана специально для применения в качестве «адгезивного соединительного элемента». Эта конструкция позволяет экономически выгодно производить механические соединительные элементы с наружной резьбой малыми или средними сериями.
Указание на чертеже:
Форма A: Шар из стали
Форма D: Шар из POM
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0383 Шариковые упорные винты без головки с полным шаром 225 kB
 Классы прочности 46,1 kB

Чертежи

Шариковые упорные винты без головки с полным шаром

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
компонента
DLØ шарSWДопустимая нагрузка
макс., кН (только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0383.1046AПодшипниковая стальM462,523,5 по запросу
K0383.1048AПодшипниковая стальM482,523,5 по запросу
K0383.10410AПодшипниковая стальM4102,523,5 по запросу
K0383.10412AПодшипниковая стальM4122,523,5 по запросу
K0383.10416AПодшипниковая стальM4162,523,5 по запросу
K0383.10420AПодшипниковая стальM4202,523,5 по запросу
K0383.10425AПодшипниковая стальM4252,523,5 по запросу
K0383.10430AПодшипниковая стальM4302,523,5 по запросу
K0383.10435AПодшипниковая стальM4352,523,5 по запросу
K0383.10440AПодшипниковая стальM4402,523,5 по запросу
K0383.1058AПодшипниковая стальM5832,54,5 по запросу
K0383.10510AПодшипниковая стальM51032,54,5 по запросу
K0383.10512AПодшипниковая стальM51232,54,5 по запросу
K0383.10516AПодшипниковая стальM51632,54,5 по запросу
K0383.10520AПодшипниковая стальM52032,54,5 по запросу
K0383.10525AПодшипниковая стальM52532,54,5 по запросу
K0383.10530AПодшипниковая стальM53032,54,5 по запросу
K0383.10535AПодшипниковая стальM53532,54,5 по запросу
K0383.10540AПодшипниковая стальM54032,54,5 по запросу
K0383.10550AПодшипниковая стальM55032,54,5 по запросу
K0383.1068AПодшипниковая стальM68,8439 по запросу
K0383.10610AПодшипниковая стальM610,8439 по запросу
K0383.10612AПодшипниковая стальM612,8439 по запросу
K0383.10616AПодшипниковая стальM616,8439 по запросу
K0383.10620AПодшипниковая стальM620,8439 по запросу
K0383.10625AПодшипниковая стальM625,8439 по запросу
K0383.10630AПодшипниковая стальM630,8439 по запросу
K0383.10635AПодшипниковая стальM635,8439 по запросу
K0383.10640AПодшипниковая стальM640,8439 по запросу
K0383.10650AПодшипниковая стальM650,8439 по запросу
K0383.10660AПодшипниковая стальM660,8439 по запросу
K0383.10680AПодшипниковая стальM680,8439 по запросу
K0383.10810AПодшипниковая стальM811,25,5410 по запросу
K0383.10812AПодшипниковая стальM813,25,5410 по запросу
K0383.10816AПодшипниковая стальM817,25,5415 по запросу
K0383.10820AПодшипниковая стальM821,25,5415 по запросу
K0383.10825AПодшипниковая стальM826,25,5415 по запросу
K0383.10830AПодшипниковая стальM831,25,5415 по запросу
K0383.10835AПодшипниковая стальM836,25,5415 по запросу
K0383.10840AПодшипниковая стальM841,25,5415 по запросу
K0383.10850AПодшипниковая стальM851,25,5415 по запросу
K0383.10860AПодшипниковая стальM861,25,5415 по запросу
K0383.10880AПодшипниковая стальM881,25,5415 по запросу
K0383.11012AПодшипниковая стальM1013,77520 по запросу
K0383.11016AПодшипниковая стальM1017,77520 по запросу
K0383.11020AПодшипниковая стальM1021,77520 по запросу
K0383.11025AПодшипниковая стальM1026,77520 по запросу
K0383.11030AПодшипниковая стальM1031,77520 по запросу
K0383.11035AПодшипниковая стальM1036,77520 по запросу
K0383.11040AПодшипниковая стальM1041,77520 по запросу
K0383.11050AПодшипниковая стальM1051,77520 по запросу
K0383.11060AПодшипниковая стальM1061,77520 по запросу
K0383.11216AПодшипниковая стальM12188,5630 по запросу
K0383.11220AПодшипниковая стальM12228,5630 по запросу
K0383.11225AПодшипниковая стальM12278,5630 по запросу
K0383.11230AПодшипниковая стальM12328,5630 по запросу
K0383.11232AПодшипниковая стальM12348,5630 по запросу
K0383.11235AПодшипниковая стальM12378,5630 по запросу
K0383.11240AПодшипниковая стальM12428,5630 по запросу
K0383.11250AПодшипниковая стальM12528,5630 по запросу
K0383.11260AПодшипниковая стальM12628,5630 по запросу
K0383.11620AПодшипниковая стальM1623,312860 по запросу
K0383.11625AПодшипниковая стальM1628,312860 по запросу
K0383.11630AПодшипниковая стальM1633,312860 по запросу
K0383.11635AПодшипниковая стальM1638,312860 по запросу
K0383.11640AПодшипниковая стальM1643,312860 по запросу
K0383.11650AПодшипниковая стальM1653,312860 по запросу
K0383.11660AПодшипниковая стальM1663,312860 по запросу
K0383.12030AПодшипниковая стальM2034,2151090 по запросу
K0383.12035AПодшипниковая стальM2039,2151090 по запросу
K0383.12040AПодшипниковая стальM2044,2151090 по запросу
K0383.12050AПодшипниковая стальM2054,2151090 по запросу
K0383.12060AПодшипниковая стальM2064,2151090 по запросу
K0383.12435AПодшипниковая стальM2439,71812120 по запросу
K0383.12440AПодшипниковая стальM2444,71812120 по запросу
K0383.12450AПодшипниковая стальM2454,71812120 по запросу
K0383.12460AПодшипниковая стальM2464,71812120 по запросу
K0383.12480AПодшипниковая стальM2484,71812120 по запросу
K0383.3046DполиацетальM462,520,3 по запросу
K0383.3048DполиацетальM482,520,3 по запросу
K0383.30410DполиацетальM4102,520,3 по запросу
K0383.30412DполиацетальM4122,520,3 по запросу
K0383.30416DполиацетальM4162,520,3 по запросу
K0383.30420DполиацетальM4202,520,3 по запросу
K0383.30425DполиацетальM4252,520,3 по запросу
K0383.30430DполиацетальM4302,520,3 по запросу
K0383.30435DполиацетальM4352,520,3 по запросу
K0383.3058DполиацетальM5832,50,5 по запросу
K0383.30510DполиацетальM51032,50,5 по запросу
K0383.30512DполиацетальM51232,50,5 по запросу
K0383.30516DполиацетальM51632,50,5 по запросу
K0383.30520DполиацетальM52032,50,5 по запросу
K0383.30525DполиацетальM52532,50,5 по запросу
K0383.30530DполиацетальM53032,50,5 по запросу
K0383.30535DполиацетальM53532,50,5 по запросу
K0383.30540DполиацетальM54032,50,5 по запросу
K0383.3068DполиацетальM68,8430,9 по запросу
K0383.30610DполиацетальM610,8430,9 по запросу
K0383.30612DполиацетальM612,8430,9 по запросу
K0383.30616DполиацетальM616,8430,9 по запросу
K0383.30620DполиацетальM620,8430,9 по запросу
K0383.30625DполиацетальM625,8430,9 по запросу
K0383.30630DполиацетальM630,8430,9 по запросу
K0383.30635DполиацетальM635,8430,9 по запросу
K0383.30640DполиацетальM640,8430,9 по запросу
K0383.30810DполиацетальM811,25,541,5 по запросу
K0383.30812DполиацетальM813,25,541,5 по запросу
K0383.30816DполиацетальM817,25,541,5 по запросу
K0383.30820DполиацетальM821,25,541,5 по запросу
K0383.30825DполиацетальM826,25,541,5 по запросу
K0383.30830DполиацетальM831,25,541,5 по запросу
K0383.30835DполиацетальM836,25,541,5 по запросу
K0383.30840DполиацетальM841,25,541,5 по запросу
K0383.31012DполиацетальM1013,7752 по запросу
K0383.31016DполиацетальM1017,7752 по запросу
K0383.31020DполиацетальM1021,7752 по запросу
K0383.31025DполиацетальM1026,7752 по запросу
K0383.31030DполиацетальM1031,7752 по запросу
K0383.31035DполиацетальM1036,7752 по запросу
K0383.31040DполиацетальM1041,7752 по запросу
K0383.31216DполиацетальM12188,563 по запросу
K0383.31220DполиацетальM12228,563 по запросу
K0383.31225DполиацетальM12278,563 по запросу
K0383.31230DполиацетальM12328,563 по запросу
K0383.31235DполиацетальM12378,563 по запросу
K0383.31240DполиацетальM12428,563 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33