Группы товаров
Шариковые упорные винты без головки с резьбой малого шага
K0382

Шариковые упорные винты без головки с резьбой малого шага

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Болт из улучшенной стали, класс прочности не менее 10.9.
Шар из подшипниковой стали.
Исполнение: Болт черный.
Шар закаленный и чистый.
Указание:Форма A с полным шаром используется в тех случаях, когда требуется чистая, полированная поверхность зажима. Форма B, имеющая шар с лыской, позволяет зажимать, закреплять или подпирать без перекоса неплоскопараллельные поверхности, так как подвижно установленный шар может поворачиваться на угол до 9°.

Благодаря малому шагу резьбы достигается возможность особенно точной юстировки шарикового упорного винта.
Указание на чертеже:
Форма A: с шаром
Форма B: с шаром с лысками
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0382 Шариковые упорные винты без головки с резьбой малого шага 113 kB

Чертежи (общий обзор)

Шариковые упорные винты без головки с резьбой малого шага

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD1D3L1L2Ø шараSWДопустимая нагрузка
макс., кН (только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0382.10406AM4x0,5-6-2,523,5 по запросу
K0382.10410AM4x0,5-10-2,523,5 по запросу
K0382.10508AM5x0,5-8-32,54,5 по запросу
K0382.10512AM5x0,5-12-32,54,5 по запросу
K0382.10610AM6x0,5-10,8-439 по запросу
K0382.10612AM6x0,5-12,8-439 по запросу
K0382.10616AM6x0,5-16,8-439 по запросу
K0382.10620AM6x0,5-20,8-439 по запросу
K0382.10625AM6x0,5-25,8-439 по запросу
K0382.10810AM8x1-11,2-5,5410 по запросу
K0382.10820AM8x1-21,2-5,5415 по запросу
K0382.11012AM10x1-13,7-7520 по запросу
K0382.11025AM10x1-26,7-7520 по запросу
K0382.11216AM12x1,5-18-8,5630 по запросу
K0382.11230AM12x1,5-32-8,5630 по запросу
K0382.11620AM16x1,5-23,3-12860 по запросу
K0382.11635AM16x1,5-38,3-12860 по запросу
K0382.12030AM20x1,5-34,2-151090 по запросу
K0382.12040AM20x1,5-44,2-151090 по запросу
K0382.20406BM4x0,51,3-5,62,523,5 по запросу
K0382.20410BM4x0,51,3-9,62,523,5 по запросу
K0382.20508BM5x0,52,2-7,532,54,5 по запросу
K0382.20512BM5x0,52,2-11,532,54,5 по запросу
K0382.20610BM6x0,53,2-10439 по запросу
K0382.20612BM6x0,53,2-12439 по запросу
K0382.20616BM6x0,53,2-16439 по запросу
K0382.20620BM6x0,53,2-20439 по запросу
K0382.20625BM6x0,53,2-25439 по запросу
K0382.20810BM8x14,1-10,35,5410 по запросу
K0382.20820BM8x14,1-20,35,5415 по запросу
K0382.21012BM10x15,6-12,37520 по запросу
K0382.21025BM10x15,6-25,37520 по запросу
K0382.21216BM12x1,57-16,28,5630 по запросу
K0382.21230BM12x1,57-30,28,5630 по запросу
K0382.21620BM16x1,510,7-2012860 по запросу
K0382.21635BM16x1,510,7-3512860 по запросу
K0382.22030BM20x1,513,5-30151090 по запросу
K0382.22040BM20x1,513,5-40151090 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33