Группы товаров
Упоры поворотные с уплотнительным кольцом, форма O, шар из нержавеющей стали с алмазной поверхностью
K0284_O

Упоры поворотные с уплотнительным кольцом, форма O, шар из...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус — закалённая сталь.
Шар — нержавеющая сталь с алмазной верхней поверхностью.
Исполнение: Корпус закалённый и воронёный.
Шар: нержавеющая сталь с наружной поверхностью, сравнимой с зернистостью абразива класса 100.
Указание:Поворотные опоры применяются для фиксации и зажима обработанных и необработанных деталей.
Поэтому они служат в качестве упоров и подставок при производстве приспособлений и инструментов.

Шар защищён от прокручивания. Форма O: абразивная алмазная верхняя поверхность крепко сплавлена с шаром. Она идеально подходит для зажима
гладких или скользких поверхностей с минимальным давлением зажима. При этом частицы алмаза обеспечивают передачу большой удерживающей силы на очень маленькую площадь, нанося наружной поверхности минимальный ущерб. Алмазная верхняя поверхность обеспечивает выдающуюся износостойкость.
Преимущества:Установленное уплотнительное кольцо удерживает шар и предотвращает проникновение грязи и пыли.
За счёт этого обеспечивается равномерное движение.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0284_O Упоры поворотные с уплотнительным кольцом, форма O, шар из нержавеющей стали с алмазной поверхностью 170 kB

Чертежи

Упоры поворотные с уплотнительным кольцом, форма O, шар из нержавеющей стали с алмазной поверхностью

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD1D2D3HH1TWØ шарДопустимая нагрузка
макс.кН(только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0284.504X012O10M4812,523,528711,5 по запросу
K0284.504X025O10M4825,52928711,5 по запросу
K0284.505X017O13M51117,536,5281019,8 по запросу
K0284.505X026O13M51126,539281019,8 по запросу
K0284.506X021O17M6142137,5281327,4 по запросу
K0284.508X024O19M8192448,5241538,6 по запросу
K0284.510X028O24M10212849242058,3 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33