Группы товаров
Упоры поворотные с уплотнительным кольцом, форма K, шар из POM с лысками, гладкие
K0284_K

Упоры поворотные с уплотнительным кольцом, форма K, шар из POM с...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус — закалённая сталь.Шар из ПФЛ.Исполнение: Корпус закалённый. Шар из ПФЛ белого цвета.Указание:Поворотные опоры применяются для фиксации и зажима обработанных и необработанных деталей.
Поэтому они служат в качестве упоров и подставок при производстве приспособлений и инструментов.

Шар защищён от прокручивания.
Преимущества:Установленное уплотнительное кольцо удерживает шар и предотвращает проникновение грязи и пыли.
За счёт этого обеспечивается равномерное движение.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0284_K Упоры поворотные с уплотнительным кольцом, форма K, шар из POM с лысками, гладкие 173 kB

Чертежи

Упоры поворотные с уплотнительным кольцом, форма K, шар из POM с лысками, гладкие

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD1D2D3HH1TØ шарДопустимая нагрузка
макс.кН(только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0284.704X012K10M46121,54,572 по запросу
K0284.704X025K10M46251,51272 по запросу
K0284.705X016K13M58,5161,55104 по запросу
K0284.705X025K13M58,5251,512104 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33