Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Корпус — закалённая сталь.
Шар:
Форма C, F, инструментальная сталь.
Форма К, делрин.
Форма O, нержавеющая сталь с алмазной верхней поверхностью.
Форма P, нержавеющая сталь с полиуретановой верхней поверхностью.
Исполнение: Корпус закалённый и воронёный.
Шар:
форма С, F, закалённый, воронёный.
Форма К, шар делриновый белый.
Форма О, нержавеющая сталь с наружной поверхностью, сравнимой с зернистостью абразива класса 100.
Форма P, полиуретан, твёрдость по Шору 60°.
Указание:Поворотные опоры применяются для фиксации и зажима обработанных и необработанных деталей.
Поэтому они служат в качестве упоров и подставок при производстве приспособлений и инструментов.

Шар защищён от прокручивания. Форма O: абразивная алмазная верхняя поверхность крепко сплавлена с шаром. Она идеально подходит для зажима
гладких или скользких поверхностей с минимальным давлением зажима. При этом частицы алмаза обеспечивают передачу большой удерживающей силы на очень маленькую площадь, нанося наружной поверхности минимальный ущерб. Алмазная верхняя поверхность обеспечивает выдающуюся износостойкость.

Форма Р: верхняя поверхность из полиуретана жёстко привулканизирована к шару. Она устойчива к истиранию и не пачкается. Она предлагает оптимальную защиту чувствительных поверхностей от повреждения. Верхняя каплевидная структура поверхности позволяет обеспечить большую удерживающую силу и отвод воздуха для того, чтобы между контактной поверхностью и поворотной опорой не возникал эффект всасывания.
Преимущества:Установленное уплотнительное кольцо удерживает шар и предотвращает проникновение грязи и пыли.
За счёт этого обеспечивается равномерное движение.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0284 Опоры подвижные с уплотнительным кольцом 179 kB

Чертежи (общий обзор)

Опоры подвижные с уплотнительным кольцом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD1D2D3HH1WTØ шарДопустимая нагрузка
макс.кН(только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0284.104X012C10M46121,5-4,5712 по запросу
K0284.104X025C10M46251,5-12712 по запросу
K0284.105X016C13M58,5161,5-51020 по запросу
K0284.105X025C13M58,5251,5-121020 по запросу
K0284.304X012F10M46121,5-4,5712 по запросу
K0284.304X025F10M46251,5-12712 по запросу
K0284.305X016F13M58,5161,5-51020 по запросу
K0284.305X025F13M58,5251,5-121020 по запросу
K0284.704X012K10M46121,5-4,572 по запросу
K0284.704X025K10M46251,5-1272 по запросу
K0284.705X016K13M58,5161,5-5104 по запросу
K0284.705X025K13M58,5251,5-12104 по запросу
K0284.504X012O10M4812,52283,5711,5 по запросу
K0284.504X025O10M4825,52289711,5 по запросу
K0284.505X017O13M51117,53286,51019,8 по запросу
K0284.505X026O13M51126,532891019,8 по запросу
K0284.506X021O17M614213287,51327,4 по запросу
K0284.508X024O19M819244248,51538,6 по запросу
K0284.510X028O24M10212842492058,3 по запросу
K0284.604X014P10M41014,54283,57- по запросу
K0284.604X027P10M41027,542897- по запросу
K0284.605X019P13M51319,55286,510- по запросу
K0284.605X028P13M51328,5528910- по запросу
K0284.606X023P17M616235287,513- по запросу
K0284.608X026P19M821266248,515- по запросу
K0284.610X030P24M102330624920- по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33