Группы товаров
Упоры поворотные, регулируемые, с уплотнительным кольцом, форма K, шар из POM с лысками, гладкая поверхность
K0288_K

Упоры поворотные, регулируемые, с уплотнительным кольцом,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус — закалённая сталь.Шар из ПФЛ, форма К.Исполнение: Корпус закалённый.Шар из ПФЛ белого цвета.Указание:Поворотные опоры применяются для фиксации и зажима обработанных и необработанных деталей.
Поэтому они служат в качестве упоров и подставок при производстве приспособлений и инструментов.

Шар защищён от прокручивания.
Преимущества:Установленное уплотнительное кольцо удерживает шар и предотвращает проникновение грязи и пыли.
За счёт этого обеспечивается равномерное движение.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0288_K Упоры поворотные, регулируемые, с уплотнительным кольцом, форма K, шар из POM с лысками, гладкая поверхность 134 kB

Чертежи

Упоры поворотные, регулируемые, с уплотнительным кольцом, форма K, шар из POM с лысками, гладкая поверхность

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаBD2D3HH1ESWØ шарДопустимая нагрузка
макс.кН(только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0288.706X012K12M669,51,511,51072 по запросу
K0288.706X025K25M669,51,511,51072 по запросу
K0288.706X040K40M669,51,511,51072 по запросу
K0288.708X012K12M88,5131,51513104 по запросу
K0288.708X025K25M88,5131,51513104 по запросу
K0288.708X040K40M88,5131,51513104 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33