Группы товаров
Упоры поворотные, регулируемые, с уплотнительным кольцом, форма F, стальной шар с лыской, с рифлением
K0288_F

Упоры поворотные, регулируемые, с уплотнительным кольцом,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус — закалённая сталь.
Шар — инструментальная сталь.
Исполнение: Корпус — закалённый. Шар — закалённый и воронёный. Указание:Поворотные опоры применяются для фиксации и зажима обработанных и необработанных деталей.
Поэтому они служат в качестве упоров и подставок при производстве приспособлений и инструментов.

Шар защищён от прокручивания.
Преимущества:Установленное уплотнительное кольцо удерживает шар и предотвращает проникновение грязи и пыли.
За счёт этого обеспечивается равномерное движение.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0288_F Упоры поворотные, регулируемые, с уплотнительным кольцом, форма F, стальной шар с лыской, с рифлением 147 kB

Чертежи

Упоры поворотные, регулируемые, с уплотнительным кольцом, форма F, стальной шар с лыской, с рифлением

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаBD2D3HH1ESWØ шарДопустимая нагрузка
макс.кН(только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0288.306X012F12M669,51,511,51079 по запросу
K0288.306X025F25M669,51,511,51079 по запросу
K0288.306X040F40M669,51,511,51079 по запросу
K0288.308X012F12M88,5131,515131015 по запросу
K0288.308X025F25M88,5131,515131015 по запросу
K0288.308X040F40M88,5131,515131015 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33