Группы товаров
Опоры подвижные регулируемые с уплотнительным кольцом
K0288

Опоры подвижные регулируемые с уплотнительным кольцом

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Корпус — закалённая сталь.
Шар:
Форма C, F, инструментальная сталь.
Форма К, делрин.
Форма O, нержавеющая сталь с алмазной верхней поверхностью.
Форма P, нержавеющая сталь с полиуретановой верхней поверхностью.
Исполнение: Корпус закалённый и воронёный.
Шар:
форма С, F, закалённый, воронёный.
Форма К, шар делриновый белый.
Форма О, нержавеющая сталь с наружной поверхностью, сравнимой с зернистостью абразива класса 100.
Форма P, полиуретан, твёрдость по Шору 60°.
Указание:Поворотные опоры применяются для фиксации и зажима обработанных и необработанных деталей. Поэтому они служат в качестве упоров и подставок при производстве приспособлений и инструментов.

Шар защищён от прокручивания.

Форма O: абразивная алмазная верхняя поверхность крепко сплавлена с шаром. Она идеально подходит для зажима гладких или скользких поверхностей с минимальным давлением зажима. При этом частицы алмаза обеспечивают передачу большой удерживающей силы на очень маленькую площадь, нанося наружной поверхности минимальный ущерб. Алмазная верхняя поверхность обеспечивает выдающуюся износостойкость.

Форма Р: верхняя поверхность из полиуретана жёстко привулканизирована к шару. Она устойчива к истиранию и не пачкается. Она предлагает оптимальную защиту чувствительных поверхностей от повреждения. Верхняя каплевидная структура поверхности позволяет обеспечить большую удерживающую силу и отвод воздуха для того, чтобы между контактной поверхностью и поворотной опорой не возникал эффект всасывания.
Преимущества:Установленное уплотнительное кольцо удерживает шар и предотвращает проникновение грязи и пыли.
За счёт этого обеспечивается равномерное движение.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0288 Опоры подвижные регулируемые с уплотнительным кольцом 249 kB

Чертежи (общий обзор)

Опоры подвижные регулируемые с уплотнительным кольцом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаBD2D3HH1ESWSW1WØ шарДопустимая нагрузка
макс.кН(только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0288.106X012C12M669,51,511,510--79 по запросу
K0288.106X025C25M669,51,511,510--79 по запросу
K0288.106X040C40M669,51,511,510--79 по запросу
K0288.108X012C12M88,5131,51513--1015 по запросу
K0288.108X025C25M88,5131,51513--1015 по запросу
K0288.108X040C40M88,5131,51513--1015 по запросу
K0288.306X012F12M669,51,511,510--79 по запросу
K0288.306X025F25M669,51,511,510--79 по запросу
K0288.306X040F40M669,51,511,510--79 по запросу
K0288.308X012F12M88,5131,51513--1015 по запросу
K0288.308X025F25M88,5131,51513--1015 по запросу
K0288.308X040F40M88,5131,51513--1015 по запросу
K0288.706X012K12M669,51,511,510--72 по запросу
K0288.706X025K25M669,51,511,510--72 по запросу
K0288.706X040K40M669,51,511,510--72 по запросу
K0288.708X012K12M88,5131,51513--104 по запросу
K0288.708X025K25M88,5131,51513--104 по запросу
K0288.708X040K40M88,5131,51513--104 по запросу
K0288.506X012O12M6810211,510-2879,2 по запросу
K0288.506X025O25M6810211,510-2879,2 по запросу
K0288.506X040O40M6810211,510-2879,2 по запросу
K0288.508X012O12M81114,531513-281015,5 по запросу
K0288.508X025O25M81114,531513-281015,5 по запросу
K0288.508X040O40M81114,531513-281015,5 по запросу
K0288.510X015O15M101416319,6173281318,8 по запросу
K0288.510X030O30M101416319,6173281318,8 по запросу
K0288.510X050O50M101416319,6173281318,8 по запросу
K0288.512X020O20M121919421,9195241529,8 по запросу
K0288.512X040O40M121919421,9195241529,8 по запросу
K0288.512X060O60M121919421,9195241529,8 по запросу
K0288.516X025O25M162123427,7246242050,3 по запросу
K0288.516X050O50M162123427,7246242050,3 по запросу
K0288.516X080O80M162123427,7246242050,3 по запросу
K0288.606X012P12M61012411,510-287- по запросу
K0288.606X025P25M61012411,510-287- по запросу
K0288.606X040P40M61012411,510-287- по запросу
K0288.608X012P12M81316,551513-2810- по запросу
K0288.608X025P25M81316,551513-2810- по запросу
K0288.608X040P40M81316,551513-2810- по запросу
K0288.610X015P15M101618519,61732813- по запросу
K0288.610X030P30M101618519,61732813- по запросу
K0288.610X050P50M101618519,61732813- по запросу
K0288.612X020P20M122121621,91952415- по запросу
K0288.612X040P40M122121621,91952415- по запросу
K0288.612X060P60M122121621,91952415- по запросу
K0288.616X025P25M162325627,72462420- по запросу
K0288.616X050P50M162325627,72462420- по запросу
K0288.616X080P80M162325627,72462420- по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33