Группы товаров
Заглушки из пластика для труб круглого и прямоугольного сечения, форма C, прямоугольная
K0494_C

Заглушки из пластика для труб круглого и прямоугольного сечения,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из полиэтилена.Исполнение: Корпус, черный.Указание:* Изделие подвержено продольной деформации из-за особенностей материала и геометрии — хорошо подходит для скользящих элементов и заглушек для ножек.

Пластины закрыты или прерваны. Из-за особенностей технологии производства остаточный литник может выходить за длину вала.
Количество пластин на каждую заглушку от 2 до 4.

Данные после обозначения подходящих труб в таблице с ID относятся к толщине стенок труб.
Применение:Заглушки используются как защита кромок или для закрытия концевых частей трубы. Монтаж:Монтаж производится вдавливанием рукой или постукиваниями молотка с мягким бойком.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0494_C Заглушки из пластика для труб круглого и прямоугольного сечения, форма C, прямоугольная 265 kB

Чертежи

Заглушки из пластика для труб круглого и прямоугольного сечения, форма C, прямоугольная

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыABH

LПодходящий к

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0494.220100820Cпрямоугольный2010311,520x10x0,8-2 по запросу
K0494.220151020Cпрямоугольный2015511,520x15x1-2 по запросу
K0494.225100820Cпрямоугольный2510311,525x10x0,8-2 по запросу
K0494.225150825Cпрямоугольный2515511,525x15x0,8-2,5 по запросу
K0494.225201030Cпрямоугольный2520511,525x20x1-3 по запросу
K0494.230100820Cпрямоугольный3010311,530x10x0,8-2 по запросу
K0494.230150825Cпрямоугольный3015511,530x15x0,8-2,5 по запросу
K0494.230201030Cпрямоугольный3020511,530x20x1-3 по запросу
K0494.230250830Cпрямоугольный3025511,530x25x0,8-3 по запросу
K0494.235100820Cпрямоугольный35103,511,535x10x0,8-2 по запросу
K0494.235151030Cпрямоугольный3515511,535x15x1-3 по запросу
K0494.235200830Cпрямоугольный3520511,535x20x0,8-3 по запросу
K0494.235250830Cпрямоугольный3525511,535x25x0,8-3 по запросу
K0494.240151020Cпрямоугольный4015511,740x15x1-2 по запросу
K0494.240200830Cпрямоугольный4020511,540x20x0,8-3 по запросу
K0494.240251035Cпрямоугольный4025511,540x25x1-3,5 по запросу
K0494.240301030Cпрямоугольный4030511,540x30x1-3 по запросу
K0494.240351030Cпрямоугольный4035511,540x35x1-3 по запросу
K0494.245201030Cпрямоугольный4520511,545x20x1-3 по запросу
K0494.245250830Cпрямоугольный4525511,545x25x0,8-3 по запросу
K0494.245300830Cпрямоугольный4530511,545x30x0,8-3 по запросу
K0494.245351035Cпрямоугольный4535511,545x35x1-3,5 по запросу
K0494.250100820Cпрямоугольный50103,511,550x10x0,8-2 по запросу
K0494.250200830Cпрямоугольный5020514,550x20x0,8-3 по запросу
K0494.250250830Cпрямоугольный5025514,550x25x0,8-3 по запросу
K0494.250301030Cпрямоугольный5030514,550x30x1-3 по запросу
K0494.250351035Cпрямоугольный5035514,550x35x1-3,5 по запросу
K0494.250400830Cпрямоугольный5040514,550x40x0,8-3 по запросу
K0494.255401540Cпрямоугольный5540514,555x40x1,5-4 по запросу
K0494.260151020Cпрямоугольный6015514,560x15x1-2 по запросу
K0494.260201030Cпрямоугольный6020514,560x20x1-3 по запросу
K0494.260250830Cпрямоугольный6025514,560x25x0,8-3 по запросу
K0494.260301030Cпрямоугольный6030514,560x30x1-3 по запросу
K0494.260351535Cпрямоугольный6035514,560x35x1,5-3,5 по запросу
K0494.260401030Cпрямоугольный6040514,560x40x1-3 по запросу
K0494.260451540Cпрямоугольный6045514,560x45x1,5-4 по запросу
K0494.260501535Cпрямоугольный6050514,560x50x1,5-3,5 по запросу
K0494.270301030Cпрямоугольный7030514,570x30x1-3 по запросу
K0494.270351535Cпрямоугольный7035514,570x35x1,5-3,5 по запросу
K0494.270401030Cпрямоугольный7040514,570x40x1-3 по запросу
K0494.270502040Cпрямоугольный7050514,570x50x2-4 по запросу
K0494.275251025Cпрямоугольный7525514,575x25x1-2,5 по запросу
K0494.275500825Cпрямоугольный7550514,575x50x0,8-2,5 по запросу
K0494.280251030Cпрямоугольный8025514,5*80x25x1-3 по запросу
K0494.280301025Cпрямоугольный8030514,5*80x30x1-2,5 по запросу
K0494.280401030Cпрямоугольный8040514,580x40x1-3 по запросу
K0494.280451535Cпрямоугольный8045514,580x45x1,5-3,5 по запросу
K0494.280501535Cпрямоугольный8050521,580x50x1,5-3,5 по запросу
K0494.280601545Cпрямоугольный806052480x60x1,5-4,5 по запросу
K0494.290402040Cпрямоугольный9040514,5*90x40x2-4 по запросу
K0494.290502045Cпрямоугольный9050521,590x50x2-4,5 по запросу
K0494.290703055Cпрямоугольный9070621,590x70x3-5,5 по запросу
K0494.200301535Cпрямоугольный10030514,5*100x30x1,5-3,5 по запросу
K0494.200401535Cпрямоугольный10040514,5*100x40x1,5-3,5 по запросу
K0494.200501545Cпрямоугольный10050524100x50x1,5-4,5 по запросу
K0494.200602545Cпрямоугольный10060624,5100x60x2,5-4,5 по запросу
K0494.200803055Cпрямоугольный10080624100x80x3-5,5 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33