Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопласт.
Винт с цилиндрической головкой DIN 7984 и шестигранная гайка DIN 985, из стали.
Исполнение: цвет черный.
Винт с цилиндрической головкой, шестигранная гайка, из оцинкованной стали.
Указание:При помощи крестового зажима можно фиксировать квадратные трубки 30 мм. Если диаметр трубок меньше или необходимо выполнить зажим трубки не квадратного, а круглого сечения, необходимо использовать переходную втулку К0491.По запросу:Полимерный зажимной рычаг для крепления.Принадлежности:- Втулки переходные K0491
- Круглые и квадратные трубки K0493
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0473 Зажимы крестовые пластмассовые 725 kB
 Техническое указание для системы соединения труб из термопласта 134 kB

Чертежи

Зажимы крестовые пластмассовые

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ABCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0473.30303030  по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33