Группы товаров
Фланцевые зажимы опор, алюминиевые, для устройства управления линейными перемещениями
K2416

Фланцевые зажимы опор, алюминиевые, для устройства управления...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминий прессованный.Исполнение: анодированы.Указание:Фланцевые зажимы опор предназначены для крепления устройств управления линейными перемещениями (K0495).Принадлежности:Устройства управления линейными перемещениями K0495.
Модули линейного перемещения, нержавеющая сталь K0495.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2416 Фланцевые зажимы опор, алюминиевые, для устройства управления линейными перемещениями 244 kB

Чертежи

Фланцевые зажимы опор, алюминиевые, для устройства управления линейными перемещениями

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаACD

LMPCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2416.3030,12142165642 по запросу
K2416.4040,22856186854 по запросу
K2416.5050,33570208567 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33