Группы товаров
Модули линейного перемещения, нержавеющая сталь
K0495

Модули линейного перемещения, нержавеющая сталь

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Прецизионная труба по DIN EN 10305, нержавеющая сталь 1.4301.
Винт с трапецеидальной резьбой, правая резьба, с накаткой, нержавеющая сталь 1.4301.

Указание:Средний диапазон частоты вращения, самостопорящийся.

Ход S = длина L – (2 x L2 + J).
По запросу:Левая резьба, 2 ведущие цапфы, дополнительные рабочие ходы или маховички.Принадлежности:– Направляющие, нержавеющая сталь, K0496, K0498, K0499
– Фиксаторы для системы соединения трубчатых профилей.
Принцип действия:Вращательное движение ходового винта преобразовывается в линейное перемещение направляющей каретки.Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS

Чертежи

Модули линейного перемещения, нержавеющая сталь

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1Тип E

ШпиндельLХод
S
BD1JL1L2MP1
Призматическая
шпонка DIN 6885
V1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0495.1300101X300на шарикоподшипниках30Tr 14x3300109308 h8312680222 x 2 x 20M4x8 по запросу
K0495.1300101X500на шарикоподшипниках30Tr 14x3500309308 h8312680222 x 2 x 20M4x8 по запросу
K0495.1300101X800на шарикоподшипниках30Tr 14x3800609308 h8312680222 x 2 x 20M4x8 по запросу
K0495.1400101X300на шарикоподшипниках40Tr 20x43001074012 h8393877284 x 4 x 32M6x10 по запросу
K0495.1400101X500на шарикоподшипниках40Tr 20x45003074012 h8393877284 x 4 x 32M6x10 по запросу
K0495.1400101X800на шарикоподшипниках40Tr 20x48006074012 h8393877284 x 4 x 32M6x10 по запросу
K0495.1400101X1000на шарикоподшипниках40Tr 20x410008074012 h8393877284 x 4 x 32M6x10 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

K0124

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с наружной резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

K0124

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с наружной резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

K0124 inch

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с наружной резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

K0124 inch

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с наружной резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой и защитным колпачком, резьбовая вставка из нержавеющей стали

K0124

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой и защитным колпачком, резьбовая вставка из нержавеющей стали

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с наружной резьбой и защитным колпачком, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали

K0124

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с наружной резьбой и защитным колпачком, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой и защитным колпачком, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

K0124 inch

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой и защитным колпачком, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с наружной резьбой и защитным колпачком, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали - inch

K0124 inch

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с наружной резьбой и защитным колпачком, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали - inch

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, с наружной резьбой и удлиненным пазом, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали

K0124

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, с наружной резьбой и удлиненным пазом, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

K0121

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33