Группы товаров
Ручки пятилепестковые из пластмассы, резьбовая вставка из латуни или стали
K0276

Ручки пятилепестковые из пластмассы, резьбовая вставка из латуни...

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Ручка из термопласта, цвет черно-серый.
Втулка из стали.или латуни
Резьбовой палец из стали 5.8.
Исполнение: Втулка оцинкованная Резьбовой
Болт с синим пассивированием.
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0276 Ручки пятилепестковые из пластмассы, резьбовая вставка из латуни или стали 190 kB

Чертежи (общий обзор)

Ручки пятилепестковые из пластмассы, резьбовая вставка из латуни или стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаDD1D2HH1TLCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0276.3206KM6321517129- по запросу
K0276.4008KM8401820,514,511- по запросу
K0276.5010KM105020251814- по запросу
K0276.320615LM632151712-15 по запросу
K0276.400816LM8401820,514,5-16 по запросу
K0276.501020LM1050202518-20 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33