Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Задвижки применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение застопоренного положения под действием поперечных сил.
При повороте задвижки на 180° стопорный штифт втягивается; при этом можно изменить застопоренное положение.
Замыкающий контакт удерживает задвижку в этом положении, поэтому стопорный штифт остается втянутым.
Материал:Задвижка 1.0503.
Резьбовая втулка и стопорный штифт, сталь.
Нажимная пружина 1.4310.
Крышка задвижки, термопласт PA.
Исполнение: Резьбовая втулка и задвижки, вороненые.
Стопорный штифт; закаленный, отшлифованный и вороненый.
Нажимная пружина, без покрытия.
Крышка задвижки в разных цветовых исполнениях:
— черно-серый: RAL 7021.
— чистый оранжевый: RAL 2004.
— рапсовый желтый: RAL 1021.
— транспортный красный: RAL 3020.
— сигнальный зеленый: RAL 6032.
— транспортный синий: RAL 5017.
— светло-серый: RAL 7035.
Преимущества:При повороте задвижки на 180° стопорный штифт втягивается.
На выбор с цветными крышками задвижки из пластика.
Втулка с шестигранником служит монтажным приспособлением.
По запросу:Специальные исполнения.
Принадлежности:Держатели K0638.
Позиционирующие втулки K1290, K1839, K1840.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1679_D Задвижки с шестигранником, форма D 236 kB

Чертежи

Задвижки
с шестигранником, форма D

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаЦвет
компонента
DD1D2LL1L3BB1HF x 30°SW1SW2Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1679.070410Dчёрно-серый RAL 70214M101039,526,31510,94,9611017814 по запросу
K1679.070510Dчёрно-серый RAL 70215M101039,526,31510,94,961,31017814 по запросу
K1679.070610Dчёрно-серый RAL 70216M101039,526,31510,94,961,81017814 по запросу
K1679.0704101Dчёрно-серый RAL 70214M10x11039,526,31510,94,9611017814 по запросу
K1679.0705101Dчёрно-серый RAL 70215M10x11039,526,31510,94,961,31017814 по запросу
K1679.0706101Dчёрно-серый RAL 70216M10x11039,526,31510,94,961,81017814 по запросу
K1679.070512Dчёрно-серый RAL 70215M121248,431,11912,95,781,31219815 по запросу
K1679.070612Dчёрно-серый RAL 70216M121248,431,11912,95,781,81219815 по запросу
K1679.070812Dчёрно-серый RAL 70218M121248,431,11912,95,782,31219815 по запросу
K1679.0705121Dчёрно-серый RAL 70215M12x1,51248,431,11912,95,781,31219815 по запросу
K1679.0706121Dчёрно-серый RAL 70216M12x1,51248,431,11912,95,781,81219815 по запросу
K1679.0708121Dчёрно-серый RAL 70218M12x1,51248,431,11912,95,782,31219815 по запросу
K1679.070616Dчёрно-серый RAL 70216M161662,341,52616,67101,816241535 по запросу
K1679.070816Dчёрно-серый RAL 70218M161662,341,52616,67102,316241535 по запросу
K1679.071016Dчёрно-серый RAL 702110M161662,341,52616,67102,816241535 по запросу
K1679.0706161Dчёрно-серый RAL 70216M16x1,51662,341,52616,67101,816241535 по запросу
K1679.0708161Dчёрно-серый RAL 70218M16x1,51662,341,52616,67102,316241535 по запросу
K1679.0710161Dчёрно-серый RAL 702110M16x1,51662,341,52616,67102,816241535 по запросу
K1679.070820Dчёрно-серый RAL 70218M202072,351,33020,58,5122,320302060 по запросу
K1679.071020Dчёрно-серый RAL 702110M202072,351,33020,58,5122,820302060 по запросу
K1679.071220Dчёрно-серый RAL 702112M202072,351,33020,58,512320302060 по запросу
K1679.0708201Dчёрно-серый RAL 70218M20x1,52072,351,33020,58,5122,320302060 по запросу
K1679.0710201Dчёрно-серый RAL 702110M20x1,52072,351,33020,58,5122,820302060 по запросу
K1679.0712201Dчёрно-серый RAL 702112M20x1,52072,351,33020,58,512320302060 по запросу
K1679.0704102Dоранжевый чистый RAL 20044M101039,526,31510,94,9611017814 по запросу
K1679.0705102Dоранжевый чистый RAL 20045M101039,526,31510,94,961,31017814 по запросу
K1679.0706102Dоранжевый чистый RAL 20046M101039,526,31510,94,961,81017814 по запросу
K1679.07041012Dоранжевый чистый RAL 20044M10x11039,526,31510,94,9611017814 по запросу
K1679.07051012Dоранжевый чистый RAL 20045M10x11039,526,31510,94,961,31017814 по запросу
K1679.07061012Dоранжевый чистый RAL 20046M10x11039,526,31510,94,961,81017814 по запросу
K1679.0705122Dоранжевый чистый RAL 20045M121248,431,11912,95,781,31219815 по запросу
K1679.0706122Dоранжевый чистый RAL 20046M121248,431,11912,95,781,81219815 по запросу
K1679.0708122Dоранжевый чистый RAL 20048M121248,431,11912,95,782,31219815 по запросу
K1679.07051212Dоранжевый чистый RAL 20045M12x1,51248,431,11912,95,781,31219815 по запросу
K1679.07061212Dоранжевый чистый RAL 20046M12x1,51248,431,11912,95,781,81219815 по запросу
K1679.07081212Dоранжевый чистый RAL 20048M12x1,51248,431,11912,95,782,31219815 по запросу
K1679.0706162Dоранжевый чистый RAL 20046M161662,341,52616,67101,816241535 по запросу
K1679.0708162Dоранжевый чистый RAL 20048M161662,341,52616,67102,316241535 по запросу
K1679.0710162Dоранжевый чистый RAL 200410M161662,341,52616,67102,816241535 по запросу
K1679.07061612Dоранжевый чистый RAL 20046M16x1,51662,341,52616,67101,816241535 по запросу
K1679.07081612Dоранжевый чистый RAL 20048M16x1,51662,341,52616,67102,316241535 по запросу
K1679.07101612Dоранжевый чистый RAL 200410M16x1,51662,341,52616,67102,816241535 по запросу
K1679.0708202Dоранжевый чистый RAL 20048M202072,351,33020,58,5122,320302060 по запросу
K1679.0710202Dоранжевый чистый RAL 200410M202072,351,33020,58,5122,820302060 по запросу
K1679.0712202Dоранжевый чистый RAL 200412M202072,351,33020,58,512320302060 по запросу
K1679.07082012Dоранжевый чистый RAL 20048M20x1,52072,351,33020,58,5122,320302060 по запросу
K1679.07102012Dоранжевый чистый RAL 200410M20x1,52072,351,33020,58,5122,820302060 по запросу
K1679.07122012Dоранжевый чистый RAL 200412M20x1,52072,351,33020,58,512320302060 по запросу
K1679.07041016Dярко-жёлтый RAL 10214M101039,526,31510,94,9611017814 по запросу
K1679.07051016Dярко-жёлтый RAL 10215M101039,526,31510,94,961,31017814 по запросу
K1679.07061016Dярко-жёлтый RAL 10216M101039,526,31510,94,961,81017814 по запросу
K1679.070410116Dярко-жёлтый RAL 10214M10x11039,526,31510,94,9611017814 по запросу
K1679.070510116Dярко-жёлтый RAL 10215M10x11039,526,31510,94,961,31017814 по запросу
K1679.070610116Dярко-жёлтый RAL 10216M10x11039,526,31510,94,961,81017814 по запросу
K1679.07051216Dярко-жёлтый RAL 10215M121248,431,11912,95,781,31219815 по запросу
K1679.07061216Dярко-жёлтый RAL 10216M121248,431,11912,95,781,81219815 по запросу
K1679.07081216Dярко-жёлтый RAL 10218M121248,431,11912,95,782,31219815 по запросу
K1679.070512116Dярко-жёлтый RAL 10215M12x1,51248,431,11912,95,781,31219815 по запросу
K1679.070612116Dярко-жёлтый RAL 10216M12x1,51248,431,11912,95,781,81219815 по запросу
K1679.070812116Dярко-жёлтый RAL 10218M12x1,51248,431,11912,95,782,31219815 по запросу
K1679.07061616Dярко-жёлтый RAL 10216M161662,341,52616,67101,816241535 по запросу
K1679.07081616Dярко-жёлтый RAL 10218M161662,341,52616,67102,316241535 по запросу
K1679.07101616Dярко-жёлтый RAL 102110M161662,341,52616,67102,816241535 по запросу
K1679.070616116Dярко-жёлтый RAL 10216M16x1,51662,341,52616,67101,816241535 по запросу
K1679.070816116Dярко-жёлтый RAL 10218M16x1,51662,341,52616,67102,316241535 по запросу
K1679.071016116Dярко-жёлтый RAL 102110M16x1,51662,341,52616,67102,816241535 по запросу
K1679.07082016Dярко-жёлтый RAL 10218M202072,351,33020,58,5122,320302060 по запросу
K1679.07102016Dярко-жёлтый RAL 102110M202072,351,33020,58,5122,820302060 по запросу
K1679.07122016Dярко-жёлтый RAL 102112M202072,351,33020,58,512320302060 по запросу
K1679.070820116Dярко-жёлтый RAL 10218M20x1,52072,351,33020,58,5122,320302060 по запросу
K1679.071020116Dярко-жёлтый RAL 102110M20x1,52072,351,33020,58,5122,820302060 по запросу
K1679.071220116Dярко-жёлтый RAL 102112M20x1,52072,351,33020,58,512320302060 по запросу
K1679.07041084Dярко-красный RAL 30204M101039,526,31510,94,9611017814 по запросу
K1679.07051084Dярко-красный RAL 30205M101039,526,31510,94,961,31017814 по запросу
K1679.07061084Dярко-красный RAL 30206M101039,526,31510,94,961,81017814 по запросу
K1679.070410184Dярко-красный RAL 30204M10x11039,526,31510,94,9611017814 по запросу
K1679.070510184Dярко-красный RAL 30205M10x11039,526,31510,94,961,31017814 по запросу
K1679.070610184Dярко-красный RAL 30206M10x11039,526,31510,94,961,81017814 по запросу
K1679.07051284Dярко-красный RAL 30205M121248,431,11912,95,781,31219815 по запросу
K1679.07061284Dярко-красный RAL 30206M121248,431,11912,95,781,81219815 по запросу
K1679.07081284Dярко-красный RAL 30208M121248,431,11912,95,782,31219815 по запросу
K1679.070512184Dярко-красный RAL 30205M12x1,51248,431,11912,95,781,31219815 по запросу
K1679.070612184Dярко-красный RAL 30206M12x1,51248,431,11912,95,781,81219815 по запросу
K1679.070812184Dярко-красный RAL 30208M12x1,51248,431,11912,95,782,31219815 по запросу
K1679.07061684Dярко-красный RAL 30206M161662,341,52616,67101,816241535 по запросу
K1679.07081684Dярко-красный RAL 30208M161662,341,52616,67102,316241535 по запросу
K1679.07101684Dярко-красный RAL 302010M161662,341,52616,67102,816241535 по запросу
K1679.070616184Dярко-красный RAL 30206M16x1,51662,341,52616,67101,816241535 по запросу
K1679.070816184Dярко-красный RAL 30208M16x1,51662,341,52616,67102,316241535 по запросу
K1679.071016184Dярко-красный RAL 302010M16x1,51662,341,52616,67102,816241535 по запросу
K1679.07082084Dярко-красный RAL 30208M202072,351,33020,58,5122,320302060 по запросу
K1679.07102084Dярко-красный RAL 302010M202072,351,33020,58,5122,820302060 по запросу
K1679.07122084Dярко-красный RAL 302012M202072,351,33020,58,512320302060 по запросу
K1679.070820184Dярко-красный RAL 30208M20x1,52072,351,33020,58,5122,320302060 по запросу
K1679.071020184Dярко-красный RAL 302010M20x1,52072,351,33020,58,5122,820302060 по запросу
K1679.071220184Dярко-красный RAL 302012M20x1,52072,351,33020,58,512320302060 по запросу
K1679.07041086Dярко-зелёный RAL 60324M101039,526,31510,94,9611017814 по запросу
K1679.07051086Dярко-зелёный RAL 60325M101039,526,31510,94,961,31017814 по запросу
K1679.07061086Dярко-зелёный RAL 60326M101039,526,31510,94,961,81017814 по запросу
K1679.070410186Dярко-зелёный RAL 60324M10x11039,526,31510,94,9611017814 по запросу
K1679.070510186Dярко-зелёный RAL 60325M10x11039,526,31510,94,961,31017814 по запросу
K1679.070610186Dярко-зелёный RAL 60326M10x11039,526,31510,94,961,81017814 по запросу
K1679.07051286Dярко-зелёный RAL 60325M121248,431,11912,95,781,31219815 по запросу
K1679.07061286Dярко-зелёный RAL 60326M121248,431,11912,95,781,81219815 по запросу
K1679.07081286Dярко-зелёный RAL 60328M121248,431,11912,95,782,31219815 по запросу
K1679.070512186Dярко-зелёный RAL 60325M12x1,51248,431,11912,95,781,31219815 по запросу
K1679.070612186Dярко-зелёный RAL 60326M12x1,51248,431,11912,95,781,81219815 по запросу
K1679.070812186Dярко-зелёный RAL 60328M12x1,51248,431,11912,95,782,31219815 по запросу
K1679.07061686Dярко-зелёный RAL 60326M161662,341,52616,67101,816241535 по запросу
K1679.07081686Dярко-зелёный RAL 60328M161662,341,52616,67102,316241535 по запросу
K1679.07101686Dярко-зелёный RAL 603210M161662,341,52616,67102,816241535 по запросу
K1679.070616186Dярко-зелёный RAL 60326M16x1,51662,341,52616,67101,816241535 по запросу
K1679.070816186Dярко-зелёный RAL 60328M16x1,51662,341,52616,67102,316241535 по запросу
K1679.071016186Dярко-зелёный RAL 603210M16x1,51662,341,52616,67102,816241535 по запросу
K1679.07082086Dярко-зелёный RAL 60328M202072,351,33020,58,5122,320302060 по запросу
K1679.07102086Dярко-зелёный RAL 603210M202072,351,33020,58,5122,820302060 по запросу
K1679.07122086Dярко-зелёный RAL 603212M202072,351,33020,58,512320302060 по запросу
K1679.070820186Dярко-зелёный RAL 60328M20x1,52072,351,33020,58,5122,320302060 по запросу
K1679.071020186Dярко-зелёный RAL 603210M20x1,52072,351,33020,58,5122,820302060 по запросу
K1679.071220186Dярко-зелёный RAL 603212M20x1,52072,351,33020,58,512320302060 по запросу
K1679.07041087Dярко-синий RAL 50174M101039,526,31510,94,9611017814 по запросу
K1679.07051087Dярко-синий RAL 50175M101039,526,31510,94,961,31017814 по запросу
K1679.07061087Dярко-синий RAL 50176M101039,526,31510,94,961,81017814 по запросу
K1679.070410187Dярко-синий RAL 50174M10x11039,526,31510,94,9611017814 по запросу
K1679.070510187Dярко-синий RAL 50175M10x11039,526,31510,94,961,31017814 по запросу
K1679.070610187Dярко-синий RAL 50176M10x11039,526,31510,94,961,81017814 по запросу
K1679.07051287Dярко-синий RAL 50175M121248,431,11912,95,781,31219815 по запросу
K1679.07061287Dярко-синий RAL 50176M121248,431,11912,95,781,81219815 по запросу
K1679.07081287Dярко-синий RAL 50178M121248,431,11912,95,782,31219815 по запросу
K1679.070512187Dярко-синий RAL 50175M12x1,51248,431,11912,95,781,31219815 по запросу
K1679.070612187Dярко-синий RAL 50176M12x1,51248,431,11912,95,781,81219815 по запросу
K1679.070812187Dярко-синий RAL 50178M12x1,51248,431,11912,95,782,31219815 по запросу
K1679.07061687Dярко-синий RAL 50176M161662,341,52616,67101,816241535 по запросу
K1679.07081687Dярко-синий RAL 50178M161662,341,52616,67102,316241535 по запросу
K1679.07101687Dярко-синий RAL 501710M161662,341,52616,67102,816241535 по запросу
K1679.070616187Dярко-синий RAL 50176M16x1,51662,341,52616,67101,816241535 по запросу
K1679.070816187Dярко-синий RAL 50178M16x1,51662,341,52616,67102,316241535 по запросу
K1679.071016187Dярко-синий RAL 501710M16x1,51662,341,52616,67102,816241535 по запросу
K1679.07082087Dярко-синий RAL 50178M202072,351,33020,58,5122,320302060 по запросу
K1679.07102087Dярко-синий RAL 501710M202072,351,33020,58,5122,820302060 по запросу
K1679.07122087Dярко-синий RAL 501712M202072,351,33020,58,512320302060 по запросу
K1679.070820187Dярко-синий RAL 50178M20x1,52072,351,33020,58,5122,320302060 по запросу
K1679.071020187Dярко-синий RAL 501710M20x1,52072,351,33020,58,5122,820302060 по запросу
K1679.071220187Dярко-синий RAL 501712M20x1,52072,351,33020,58,512320302060 по запросу
K1679.07041088Dсветло-серый RAL 70354M101039,526,31510,94,9611017814 по запросу
K1679.07051088Dсветло-серый RAL 70355M101039,526,31510,94,961,31017814 по запросу
K1679.07061088Dсветло-серый RAL 70356M101039,526,31510,94,961,81017814 по запросу
K1679.070410188Dсветло-серый RAL 70354M10x11039,526,31510,94,9611017814 по запросу
K1679.070510188Dсветло-серый RAL 70355M10x11039,526,31510,94,961,31017814 по запросу
K1679.070610188Dсветло-серый RAL 70356M10x11039,526,31510,94,961,81017814 по запросу
K1679.07051288Dсветло-серый RAL 70355M121248,431,11912,95,781,31219815 по запросу
K1679.07061288Dсветло-серый RAL 70356M121248,431,11912,95,781,81219815 по запросу
K1679.07081288Dсветло-серый RAL 70358M121248,431,11912,95,782,31219815 по запросу
K1679.070512188Dсветло-серый RAL 70355M12x1,51248,431,11912,95,781,31219815 по запросу
K1679.070612188Dсветло-серый RAL 70356M12x1,51248,431,11912,95,781,81219815 по запросу
K1679.070812188Dсветло-серый RAL 70358M12x1,51248,431,11912,95,782,31219815 по запросу
K1679.07061688Dсветло-серый RAL 70356M161662,341,52616,67101,816241535 по запросу
K1679.07081688Dсветло-серый RAL 70358M161662,341,52616,67102,316241535 по запросу
K1679.07101688Dсветло-серый RAL 703510M161662,341,52616,67102,816241535 по запросу
K1679.070616188Dсветло-серый RAL 70356M16x1,51662,341,52616,67101,816241535 по запросу
K1679.070816188Dсветло-серый RAL 70358M16x1,51662,341,52616,67102,316241535 по запросу
K1679.071016188Dсветло-серый RAL 703510M16x1,51662,341,52616,67102,816241535 по запросу
K1679.07082088Dсветло-серый RAL 70358M202072,351,33020,58,5122,320302060 по запросу
K1679.07102088Dсветло-серый RAL 703510M202072,351,33020,58,5122,820302060 по запросу
K1679.07122088Dсветло-серый RAL 703512M202072,351,33020,58,512320302060 по запросу
K1679.070820188Dсветло-серый RAL 70358M20x1,52072,351,33020,58,5122,320302060 по запросу
K1679.071020188Dсветло-серый RAL 703510M20x1,52072,351,33020,58,5122,820302060 по запросу
K1679.071220188Dсветло-серый RAL 703512M20x1,52072,351,33020,58,512320302060 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33