Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Задвижки применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение застопоренного положения под действием поперечных сил.
При повороте задвижки на 180° стопорный штифт втягивается; при этом можно изменить застопоренное положение.
Замыкающий контакт удерживает задвижку в этом положении, поэтому стопорный штифт остается втянутым.
Материал:Задвижка 1.0503.
Резьбовая втулка и стопорный штифт, сталь.
Нажимная пружина 1.4310.
Крышка задвижки, термопласт PA.
Исполнение: Резьбовая втулка и задвижки, вороненые.
Стопорный штифт; закаленный, отшлифованный и вороненый.
Нажимная пружина, без покрытия.
Крышка задвижки в разных цветовых исполнениях:
— черно-серый: RAL 7021.
— чистый оранжевый: RAL 2004.
— рапсовый желтый: RAL 1021.
— транспортный красный: RAL 3020.
— сигнальный зеленый: RAL 6032.
— транспортный синий: RAL 5017.
— светло-серый: RAL 7035.
Преимущества:При повороте задвижки на 180° стопорный штифт втягивается.
На выбор с цветными крышками задвижки из пластика.
Втулка с шестигранником служит монтажным приспособлением.
По запросу:Специальные исполнения.
Принадлежности:Держатели K0638.
Позиционирующие втулки K1290, K1839, K1840.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1679_B Задвижки с шестигранником, форма B 164 kB

Чертежи

Задвижки
с шестигранником, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1D2LL1L3BB1HF x 30°SW1SW2Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1679.050410B4M101038,5251593611017814 по запросу
K1679.050510B5M101038,525159361,31017814 по запросу
K1679.050610B6M101038,525159361,81017814 по запросу
K1679.0504101B4M10x11038,5251593611017814 по запросу
K1679.0505101B5M10x11038,525159361,31017814 по запросу
K1679.0506101B6M10x11038,525159361,81017814 по запросу
K1679.050512B5M121247,4301910,83,681,31219815 по запросу
K1679.050612B6M121247,4301910,83,681,81219815 по запросу
K1679.050812B8M121247,4301910,83,682,31219815 по запросу
K1679.0505121B5M12x1,51247,4301910,83,681,31219815 по запросу
K1679.0506121B6M12x1,51247,4301910,83,681,81219815 по запросу
K1679.0508121B8M12x1,51247,4301910,83,682,31219815 по запросу
K1679.050616B6M161661,2402614,44,8101,816241535 по запросу
K1679.050816B8M161661,2402614,44,8102,316241535 по запросу
K1679.051016B10M161661,2402614,44,8102,816241535 по запросу
K1679.0506161B6M16x1,51661,2402614,44,8101,816241535 по запросу
K1679.0508161B8M16x1,51661,2402614,44,8102,316241535 по запросу
K1679.0510161B10M16x1,51661,2402614,44,8102,816241535 по запросу
K1679.050820B8M2020715030186122,320302060 по запросу
K1679.051020B10M2020715030186122,820302060 по запросу
K1679.051220B12M202071503018612320302060 по запросу
K1679.0508201B8M20x1,520715030186122,320302060 по запросу
K1679.0510201B10M20x1,520715030186122,820302060 по запросу
K1679.0512201B12M20x1,52071503018612320302060 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33