Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: вороненная.Указание:Держатели упрощают монтаж задвижек и расширяют их область применения. Они могут также использоваться для упорных штифтов.Указание на чертеже:
Форма A: Крепежное отверстие параллельно запорной задвижке
Форма B: Крепежное отверстие перпендикулярно запорной задвижке
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0638 Держатели 197 kB

Чертежи (общий обзор)

Держатели

Держатели форма А

подробнее

Чертежи

Держатели форма А

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаD1D2D3D4KL1L3SCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0638.112AM12365,51024251012 по запросу
K0638.1121AM12x1,5365,51024251012 по запросу
K0638.116AM16465,51032331315 по запросу
K0638.1161AM16x1,5465,51032331315 по запросу
K0638.120AM20465,51032331315 по запросу
K0638.1201AM20x1,5465,51032331315 по запросу

Держатели форма B

подробнее

Чертежи

Держатели форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаD1D2D3D4KL1L3SCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0638.212BM12365,51024251012 по запросу
K0638.2121BM12x1,5365,51024251012 по запросу
K0638.216BM16465,51032331315 по запросу
K0638.2161BM16x1,5465,51032331315 по запросу
K0638.220BM20465,51032331315 по запросу
K0638.2201BM20x1,5465,51032331315 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33