Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Задвижки применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение застопоренного положения под действием поперечных сил.
При повороте задвижки на 180° стопорный штифт втягивается; при этом можно изменить застопоренное положение.
Замыкающий контакт удерживает задвижку в этом положении, поэтому стопорный штифт остается втянутым.
Материал:Задвижка 1.0503.
Резьбовая втулка и стопорный штифт, сталь.
Нажимная пружина 1.4310.
Крышка задвижки, термопласт PA.
Исполнение: Резьбовая втулка и задвижки, вороненые.
Стопорный штифт; закаленный, отшлифованный и вороненый.
Нажимная пружина, без покрытия.
Крышка задвижки в разных цветовых исполнениях:
— черно-серый: RAL 7021.
— чистый оранжевый: RAL 2004.
— рапсовый желтый: RAL 1021.
— транспортный красный: RAL 3020.
— сигнальный зеленый: RAL 6032.
— транспортный синий: RAL 5017.
— светло-серый: RAL 7035.
Преимущества:При повороте задвижки на 180° стопорный штифт втягивается.
На выбор с цветными крышками задвижки из пластика.
Втулка с шестигранником служит монтажным приспособлением.
По запросу:Специальные исполнения.
Принадлежности:Держатели K0638.
Позиционирующие втулки K1290, K1839, K1840.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1679_A Задвижки из стали с шестигранником, форма A 163 kB

Чертежи

Задвижки из стали 
с шестигранником, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1D2LL1L3BB1HF x 30°SW1Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1679.040410A4M101038,52515936110814 по запросу
K1679.040510A5M101038,525159361,310814 по запросу
K1679.040610A6M101038,525159361,810814 по запросу
K1679.0404101A4M10x11038,52515936110814 по запросу
K1679.0405101A5M10x11038,525159361,310814 по запросу
K1679.0406101A6M10x11038,525159361,810814 по запросу
K1679.040512A5M121247,4301910,83,681,312815 по запросу
K1679.040612A6M121247,4301910,83,681,812815 по запросу
K1679.040812A8M121247,4301910,83,682,312815 по запросу
K1679.0405121A5M12x1,51247,4301910,83,681,312815 по запросу
K1679.0406121A6M12x1,51247,4301910,83,681,812815 по запросу
K1679.0408121A8M12x1,51247,4301910,83,682,312815 по запросу
K1679.040616A6M161661,2402614,44,8101,8161535 по запросу
K1679.040816A8M161661,2402614,44,8102,3161535 по запросу
K1679.041016A10M161661,2402614,44,8102,8161535 по запросу
K1679.0406161A6M16x1,51661,2402614,44,8101,8161535 по запросу
K1679.0408161A8M16x1,51661,2402614,44,8102,3161535 по запросу
K1679.0410161A10M16x1,51661,2402614,44,8102,8161535 по запросу
K1679.040820A8M2020715030186122,3202060 по запросу
K1679.041020A10M2020715030186122,8202060 по запросу
K1679.041220A12M2020715030186123202060 по запросу
K1679.0408201A8M20x1,520715030186122,3202060 по запросу
K1679.0410201A10M20x1,520715030186122,8202060 по запросу
K1679.0412201A12M20x1,520715030186123202060 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33