Группы товаров
Привинчиваемые шарниры из стали или нержавеющей стали, форма B, укороченное колено
K1347_B

Привинчиваемые шарниры из стали или нержавеющей стали, форма B,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Сталь.
Нержавеющая сталь 1.4301.

Исполнение: Сталь оцинкованная. хромированная или матовая латунированная.
Нержавеющая сталь, матовая полированная.
Указание:Привинчиваемая петля для внутренней двери. Макс. угол открытия составляет 270°.

Указанные значения нагрузок на шарниры представляют собой справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения служат исключительно для информации и не представляют собой юридически обязывающую гарантию свойств. Значения нагрузок определяются в лабораторных условиях. Каждый пользователь должен индивидуально определить пригодность шарнира для конкретного случая применения. На полученные значения могут повлиять различные материалы, к которым крепятся шарниры, а также способы крепления, климатические условия и износ.
Указание на чертеже:
1) Оба ролика длинного колена, сварные
2) Пресс-масленка
3) Фиксированный штифт
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1347_B Привинчиваемые шарниры из стали или нержавеющей стали, форма B, укороченное колено 162 kB

Чертежи

Привинчиваемые шарниры из стали или нержавеющей стали, форма B, укороченное колено

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыМатериал
основы
Поверхность
корпуса
AA1A2A3A4B

B2B3CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1347.063011619320B-нержавеющая сталь A2матовая полировка14632191163065517 по запросу
K1347.063011619321B-Стальоцинкованная14632191163065517 по запросу
Номер заказаD

D1D2HH1H2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1347.063011619320166,681893,75 по запросу
K1347.06301161932116,56,68199,54 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33