Группы товаров
Шарниры из пластмассыс функцией зажима
K0436

Шарниры из пластмассы с функцией зажима

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Шарнир термопласт армированный стекловолокном. Ось сталь.
Зажимной рычаг термопласт армированный стекловолокном. Механика сталь.
Исполнение: Шарнир чёрный. Ось оцинкованная. Зажимной рычаг чёрный. Механика сталь оцинкованная.Указание:Шарнирные петли фиксируются в любом положении зажимной рукояткой с разблокировкой.

Указанные значения нагрузок на шарнирные петли представляют собой справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения предназначены только для информации и не представляют собой юридически обязывающую гарантию качеств.

Значения нагрузок определены в лабораторных условиях. Каждый пользователь должен определить индивидуально пригодность шарнирной петли для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, на которых производится крепление шарнирных петель, а также способы крепления, климатические условия и износ.
По запросу:Шарниры с направляющим выступом (паз 6, 8 и 10) для алюминиевых профилей.
Комбинация различный шарнирных створок.
Особенности:
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0436 Шарниры из пластмассыс функцией зажима 251 kB
 Техническое указание для шарниров 282 kB

Чертежи

Шарниры из пластмассыс функцией зажима

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаAA1A2A3A4B

F1
N
F2
N
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0436.251515521515262648500380 по запросу
K0436.3018185917,517,529,529,548700400 по запросу
K0436.352020722020363648700400 по запросу
K0436.4023237722,522,538,538,548750450 по запросу
K0436.45252587252543,543,548750450 по запросу
K0436.5028289727,527,548,548,548800425 по запросу
K0436.60333311532,532,557,557,548850175 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33