Группы товаров
Шарниры пружинные из стали, нержавеющей стали или алюминия 50 мм
K1173

Шарниры пружинные из стали, нержавеющей стали или алюминия 50 мм

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Сталь, нержавеющая сталь 1.4301 или алюминий 5754.
Зажимная пружина из стали или нержавеющей стали.

Исполнение: Сталь оцинкованная.
Нержавеющая сталь и алюминий, без покрытия.
Зажимная пружина из цинково-алюминиевого сплава.
Указание:Шарнирные петли в виде карточной петли.
Угол открытия 270°.

Крутящий момент для размыкающих пружин:
M (0°) : 1,5 Нм/M (90°) : 1,1 Нм/M (180°) : 0,65 Нм
Крутящий момент для замыкающих пружин:
M (0°) : 0,25 Нм/M (90°) : 0,65 Нм/M (180°) : 1,1 Нм

Для шарниров из алюминия следует использовать зажимные пружины из стали с цинково-алюминиевым сплавом.

Указанные значения нагрузок на петли представляют собой справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения служат исключительно для информации и не являются юридически обязывающей гарантией свойств.
Значения нагрузки определяются в лабораторных условиях. Каждый потребитель должен индивидуально определить пригодность петли для конкретного случая применения.
На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, на которые крепятся петли, а также способы крепления, климатические условия и износ.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1173 Шарниры пружинные из стали, нержавеющей стали или алюминия 50 мм 205 kB
 Техническое указание для пружинных шарниров 78,8 kB

Чертежи (общий обзор)

Шарниры пружинные из стали, нержавеющей стали или алюминия 50 мм

Шарниры пружинные из стали, нержавеющей стали или алюминия 50 мм, пружина разжата

подробнее

Чертежи

Шарниры пружинные из стали, нержавеющей стали или алюминия 50 мм, пружина разжата

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
AA1BB1D

D1SCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1173.50500Сталь5095030542 по запросу
K1173.150500нержавеющая сталь A250105030542 по запросу
K1173.250500Алюминий5095030542 по запросу

Шарниры пружинные из стали, нержавеющей стали или алюминия 50 мм, пружина сжата

подробнее

Чертежи

Шарниры пружинные из стали, нержавеющей стали или алюминия 50 мм, пружина сжата

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
AA1BB1D

D1SCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1173.50501Сталь5095030542 по запросу
K1173.150501нержавеющая сталь A250105030542 по запросу
K1173.250501Алюминий5095030542 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33