Группы товаров
Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 0,20 Нм
K1178

Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 0,20 Нм

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминий 6060 T5.
Закрывающая пробка PA 6.6.
Исполнение: Черное анодирование.
Бесцветное анодирование.
Указание:Шарниры оснащены встроенной натяжной пружиной из стали. Это позволяет автоматически открывать и закрывать двери и откидные крышки.
Карточные и пружинные петли можно комбинировать между собой, так как они одинаковы по размерам и внешнему виду.
Угол открывания составляет 270°.
Для петель со встроенной пружиной угол открывания составляет 180°.

Крутящий момент открывающейся пружины:
M(0°): 0,23 Нм / M(90°): 0,15 Нм / M(180°): 0,08 Нм
Крутящий момент закрывающейся пружины:
M(0°): 0,08 Нм / M(90°): 0,15 Нм / M(180°): 0,23 Нм

Крепление болтами с потайной головкой согласно DIN 7991.

Указанные значения нагрузок на петли представляют собой справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения служат исключительно для информации и не являются юридически обязывающей гарантией свойств.
Значения нагрузки определяются в лабораторных условиях. Каждый потребитель должен индивидуально определить пригодность петли для конкретного случая применения.
На полученные значения могут повлиять самые разные материалы, на которых крепятся петли, а также способы крепления, климатические условия и износ.
Диапазон температур:-20 … 80 °C
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1178 Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 0,20 Нм 188 kB
 Техническое указание для пружинных шарниров 78,8 kB

Чертежи (общий обзор)

Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 0,20 Нм

Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 0,20 Нм, пружина разжата

подробнее

Чертежи

Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 0,20 Нм, пружина разжата

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
Поверхность
корпуса
AA1BB1D

D1SF1
N
F2
N
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1178.353001черныйанодированый352130153,5103,312101310 по запросу
K1178.35300бесцветныйанодированый352130153,5103,512101310 по запросу

Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 0,20 Нм, пружина сжата

подробнее

Чертежи

Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 0,20 Нм, пружина сжата

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
Поверхность
корпуса
AA1BB1D

D1SF1
N
F2
N
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1178.353011черныйанодированый352130153,5103,312101310 по запросу
K1178.35301бесцветныйанодированый352130153,5103,512101310 по запросу

Петли пружинные
Петли из алюминиевого профиля с натяжной пружиной 0,20 Н∙м, без пружины

подробнее

Чертежи

Петли пружинные 
Петли из алюминиевого профиля с натяжной пружиной 0,20 Н∙м, без пружины

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
Поверхность
корпуса
A

A1BB1DD1F1
N
F2
N
SТип изделияВариант крепленияCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1178.35302бесцветныйанодированый352130153,510121013103,3Петлякрепежными отверстиями по запросу
K1178.353021черныйанодированый352130153,510121013103,3Петлякрепежными отверстиями по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33