Группы товаров
Петли из цинкового литья под давлением, регулируемые, форма В
K1898_B

Петли из цинкового литья под давлением, регулируемые, форма В

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Петля и регулировочные втулки из цинкового литья под давлением.
Ось из нержавеющей стали.
Исполнение: Петля и регулировочные втулки хромированные до блеска или черные.
Ось, без покрытия.
Указание:Петли на вкладные двери.
Петли могут использоваться для установки справа и слева.

Острием стрелок показана середина хода регулировки "L" для облегчения монтажа.

Положение дверей и откидных крышек можно ступенчато отрегулировать передвижением регулировочных втулок. Это позволяет скомпенсировать и отрегулировать технологические допуски и зазор двери в горизонтальной и вертикальной плоскости.

Рифления с нижней стороны регулировочных втулок и в пазах петли предотвращают проскальзывание.
Регулировочные втулки полностью перекрывают пазы, предотвращая тем самым попадание загрязнений в регулировочный зазор.

Указанные значения нагрузок на петли представляют собой справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения служат исключительно для информации и не являются юридически обязывающей гарантией свойств.

Значения нагрузок определены в лабораторных условиях. Каждый потребитель должен индивидуально определить пригодность петли для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, на которые крепятся петли, а также способы крепления, климатические условия и износ.
Принадлежности:Винты с потайной головкой и внутренним шестигранником DIN EN ISO 10642 (M6) K0708.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1898_B Петли из цинкового литья под давлением, регулируемые, форма В 216 kB

Чертежи

Петли из цинкового литья под давлением, регулируемые, форма В

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыЦвет
основы
A

A1A2A3A4BB1D1HSПеремещение
L макс.
Угол поворотаF1
N
F2
N
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1898.0538212121Bвертикальныйхромированный762121383860346,51584270°36502000 по запросу
K1898.0538212122Bвертикальныйчерный762121383860346,51584270°36502000 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33