Группы товаров
Магниты с внутренней резьбой (опора плоская) защитная резиновая оболочка, неодим-железо-бор (NdFeB)
K0562

Магниты с внутренней резьбой (опора плоская) защитная резиновая...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из стали.
Магнитный сердечник, NdFeB (неодим).
Защитная резиновая оболочка, синтетическая резина.
Исполнение: Корпус оцинкован.
Защитная резиновая оболочка, цвет черный.
Указание:Плоские магниты с внутренней резьбой, экранированная система. С защитной резиновой оболочкой для предохранения чувствительных поверхностей. Благодаря защитной резиновой оболочке повышается коэффициент трения, что позволяет достичь высокого бокового трения сцепления.Диапазон температур:макс. 60 °C.Указание на чертеже:
1) Поверхность сцепления
2) Магнит
3) Резиновый

Чертежи

Магниты с внутренней резьбой (опора плоская) защитная резиновая оболочка, неодим-железо-бор (NdFeB)

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD2HСила
сцепления,
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0562.0018M4625 по запросу
K0562.0122M4635 по запросу
K0562.0231M5675 по запросу
K0562.0343M4685 по запросу
K0562.0466M68,5180 по запросу
K0562.0588M68420 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33