Группы товаров
Магниты с утопленным отверстием (плоская опора) из NdFeB
K1393

Магниты с утопленным отверстием (плоская опора) из NdFeB

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из стали.
Магнитный сердечник, NdFeB (неодим).
Исполнение: Корпус оцинкован.Указание:Экранированная система. Магнитотвердый материал NdFeB повышает силу сцепления в сравнении с SmCo примерно на 10-20 %. Диапазон температур:макс. 80 °CУказание на чертеже:
1) Поверхность сцепления
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1393 Магниты с утопленным отверстием (плоская опора) из NdFeB 157 kB

Чертежи

Магниты с утопленным отверстием (плоская опора) из NdFeB

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD

D1D2HСила
сцепления,
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1393.13133,56,64,540 по запросу
K1393.16163,56,64,575 по запросу
K1393.20204,596105 по запросу
K1393.25254,597160 по запросу
K1393.32325,5117310 по запросу
K1393.40405,510,68500 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33