Группы товаров
Магниты с цилиндрическим отверстием (опора плоская) магнитотвердый феррит
K0554

Магниты с цилиндрическим отверстием (опора плоская)...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из стали.
Магнитный сердечник, магнитотвердый феррит.
Исполнение: Корпус оцинкован.Указание:Экранированная система.Диапазон температур:макс. 200 °CУказание на чертеже:
1) Поверхность сцепления

Чертежи

Магниты с цилиндрическим отверстием (опора плоская) магнитотвердый феррит

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1D2HСила
сцепления,
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0554.5050 ±0,208,52210180 по запросу
K0554.6363 ±0,206,52414290 по запросу
K0554.8080 ±0,256,511,518540 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33