Группы товаров
Защитные резиновые чехлы для плоских магнитов
K0561

Защитные резиновые чехлы для плоских магнитов

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Синтетическая резина.Исполнение: чёрный.Указание:Для защиты чувствительных поверхностей. Резиновые защитные накладки надеваются на рабочие поверхности плоских магнитных держателей. Усилие на сдвиг, под воздействием которого магнит сдвигается, увеличивается вдвое и достигает почти изначальной силы сцепления магнита.
Резиновые защитные накладки подходят ко всем плоским магнитным держателям с диаметром 50 мм, 63 мм и 80 мм.
Диапазон температур:макс. 60 °C.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0561 Защитные резиновые чехлы для плоских магнитов 190 kB

Чертежи

Защитные резиновые чехлы для плоских магнитов

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1HSCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0561.50525060,5 по запросу
K0561.63656380,5 по запросу
K0561.808380110,5 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33