Grupos de mercadorias
Regulagem de precisão 
para o estabilizador de peças de usinagem
K1187

Regulagem de precisão para o estabilizador de peças de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Com a regulagem de precisão, as distâncias entre a peça de trabalho e a mesa de suporte podem ser ajustadas de forma exata. Se necessário, o estabilizador para o suporte de peças de usinagem pode ser ajustado com pré-tensão sob tração ou pressão por meio da regulagem de precisão.Material:Aço.Versão:Peças de adaptador oxidadas em cor preta.
Meias conchas nitretadas.
Indicação:Apenas a regulagem de precisão K1187.25120150 é necessária para o estabilizador para o suporte de peças de usinagem tamanho de sistema 25.

Para o uso da regulagem de precisão no estabilizador para o suporte de peças de usinagem tamanho de sistema 50, é necessária a regulagem de precisão K1187.25120150, bem como o adaptador K1187.50 (o artigo consiste de 2 peças de adaptador e um pino roscado) nas respectivas extremidades.
Indicação de desenho:
1) Parafuso de cabeça cilíndrica DIN EN ISO 4762, M10
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1187 Regulagem de precisão  para o estabilizador de peças de usinagem 240 kB
 Indicação técnica para estabilizador de peças de usinagem 612 kB

Desenhos

Regulagem de precisão 
para o estabilizador de peças de usinagem

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDenominaçãoTamanhoBD

D1D2HL
mín.
L
máx.
LL1L2SWCADAces.PreçoEncomendar
K1187.25120150Ajuste De Precisão254425M16x1,5946120150-16-21 sob consulta
K1187.50Adaptador50-39,7M16x1,5M27x2---38343536 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33