Grupos de mercadorias
Esferas de fixação com calota para estabilizador de peças de usinagem
K1193

Esferas de fixação com calota para estabilizador de peças de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Parafuso sextavado DIN EN ISO 4017 com classe de resistência 8.8, cor preta.
Parafuso cilíndrico DIN EN ISO 4762 classe de resistência 8.8 cor preta.
Esfera de fixação superfície sem tratamento.
Indicação:As esferas de fixação unem a peça de trabalho ao estabilizador para o suporte de peças de usinagem de forma flexível. As esferas de fixação possibilitam maiores graus de liberdade na peça de trabalho.Indicação de desenho:
1) Parafuso de cabeça cilíndrica DIN EN ISO 4762
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1193 Esferas de fixação com calota para estabilizador de peças de usinagem 165 kB
 Indicação técnica para estabilizador de peças de usinagem 612 kB

Desenhos (visão geral)

Esferas de fixação com calota para estabilizador de peças de usinagem

Esferas de fixação com calota para estabilizador de peças de usinagem, forma A

mais informações

Desenhos

Esferas de fixação com calota para estabilizador de peças de usinagem, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTamanhoD

D1D2D3LL1CADAces.PreçoEncomendar
K1193.125A2525,4M1029182512,2 sob consulta

Esferas de fixação com calota para estabilizador de peças de usinagem, forma B

mais informações

Desenhos

Esferas de fixação com calota para estabilizador de peças de usinagem, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTamanhoD

D1D2LL1CADAces.PreçoEncomendar
K1193.225B2525,4M10292511 sob consulta
K1193.250B5050M16493020,5 sob consulta

Esferas de fixação com calota para estabilizador de peças de usinagem, forma C

mais informações

Desenhos

Esferas de fixação com calota para estabilizador de peças de usinagem, forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTamanhoD

D1LL1SWCADAces.PreçoEncomendar
K1193.3251240C2525,4M1217,34018 sob consulta
K1193.3251640C2525,4M1619,84024 sob consulta
K1193.3252050C2525,4M2022,35030 sob consulta
K1193.3252450C2525,4M2424,85036 sob consulta
K1193.3502450C5050M2434,55036 sob consulta
K1193.3503060C5050M3034,56046 sob consulta
K1193.3503670C5050M3634,57055 sob consulta

Esferas de fixação com calota para estabilizador de peças de usinagem, forma D

mais informações

Desenhos

Esferas de fixação com calota para estabilizador de peças de usinagem, forma D

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTamanhoD

D1D2LL1L2CADAces.PreçoEncomendar
K1193.450D5050M162520183,5 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33