Grupos de mercadorias
Conjunto de fixação para ranhura em T para o estabilizador de peças de usinagem
K1189

Conjunto de fixação para ranhura em T para o estabilizador de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Indicação:O conjunto de fixação para ranhura em T serve para adaptação sobre mesas de rasgo em T.

As esferas de fixação podem ser substituídas entre os dois tamanhos de sistema.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1189 Conjunto de fixação para ranhura em T para o estabilizador de peças de usinagem 295 kB
 Indicação técnica para estabilizador de peças de usinagem 612 kB

Desenhos

Conjunto de fixação para ranhura em T para o estabilizador de peças de usinagem

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTamanhoBD

D1D2HH1CADAces.PreçoEncomendar
K1189.2514251425,4M10781035 sob consulta
K1189.2518251825,4M10781035 sob consulta
K1189.2522252225,4M10781035 sob consulta
K1189.2528252825,4M10781035 sob consulta
K1189.5014501450M10781030 sob consulta
K1189.5018501850M10781030 sob consulta
K1189.5022502250M10781030 sob consulta
K1189.5028502850M10781030 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33