Grupos de mercadorias
Imã para o estabilizador de peças de usinagem
K1188

Imã para o estabilizador de peças de usinagem

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:O imã de fixação é conectado ao estabilizador e pode ser posicionado em qualquer posição, favorecendo o posicionamento flexível na mesa de trabalho.Indicação:A adesão máxima com ímã para estabilizador para o suporte de peças de usinagem tamanho de sistema 25, K1188.25161064 é alcançada a partir de 8 mm de espessura do material.
A adesão máxima com ímã para estabilizador para o suporte de peças de usinagem tamanho de sistema 50, K1188.50205087 é alcançada a partir de 15 mm de espessura do material.
Não deve ser usado como uma ferramenta de elevação.

As esferas de fixação podem ser substituídas entre os dois tamanhos de sistema com a placa adaptadora correspondente.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1188 Imã para o estabilizador de peças de usinagem 170 kB
 Indicação técnica para estabilizador de peças de usinagem 612 kB

Desenhos

Imã para o estabilizador de peças de usinagem

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTamanhoBHH1H2L

L1L2Força de
aderência
N
Peso
kg
CADAces.PreçoEncomendar
K1188.251610642564601021331611229214703,73 sob consulta
K1188.5020508750877813418120516214519608,6 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33