Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Revestimento da banda de rodagem em Extrathane de dureza 92° Shore A, cor marrom clara ou poliamida 6 com dureza 70° Shore D, branca.Indicação:O revestimento do rolamento foi fixado por fundição em um rolamento de esferas.

Revestimento da banda de rodagem em Extrathane:
funcionamento sem ruídos, baixa resistência ao
rolamento, elástico, não marca o piso, grande
resistência à abrasão, alta resistência aos cortes e
rachaduras, sem sulcos, não perde a cor devido ao
contato.

Revestimento da banda de rodagem em poliamida 6:
resistente à ruptura, resistência ao rolamento muito
baixa, funcionamento suave em pisos lisos, muito
resistente à abrasão.
Área de utilização: esteiras transportadoras, portões, etc.
Outros tamanhos sob consulta.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1779 Rodas de guia 151 kB

Desenhos

Rodas de guia

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Versão 1Material
do revestimento
do rolamento
Mancal
da roda
D

D1BRolamento
de esferas
Capacidade
de carga
kg
CADAces.PreçoEncomendar
K1779.03008sem sistema de bloqueioextrathaneRolamento de esferas3068626 2RS20 sob consulta
K1779.03514sem sistema de bloqueioextrathaneRolamento de esferas35121460002RS40 sob consulta
K1779.04020sem sistema de bloqueioextrathaneRolamento de esferas40102060002RS40 sob consulta
K1779.05015sem sistema de bloqueioextrathaneRolamento de esferas5010156200 2RS60 sob consulta
K1779.06020sem sistema de bloqueioextrathaneRolamento de esferas6017206203 2RS90 sob consulta
K1779.07020sem sistema de bloqueioextrathaneRolamento de esferas7025206205 2RS125 sob consulta
K1779.030081sem sistema de bloqueiopoliâmida 6Rolamento de esferas3068626 2RS35 sob consulta
K1779.035111sem sistema de bloqueiopoliâmida 6Rolamento de esferas358116082RS55 sob consulta
K1779.040201sem sistema de bloqueiopoliâmida 6Rolamento de esferas4010206200 2RS100 sob consulta
K1779.050151sem sistema de bloqueiopoliâmida 6Rolamento de esferas5010156200 2RS100 sob consulta
K1779.060201sem sistema de bloqueiopoliâmida 6Rolamento de esferas6017206203 2RS165 sob consulta
K1779.070201sem sistema de bloqueiopoliâmida 6Rolamento de esferas7025206205 2RS185 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33