Grupos de mercadorias
Rodízios de elevação com pé de travamento integrado para perfis de alumínio
K2236

Rodízios de elevação com pé de travamento integrado para perfis...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Caixa em alumínio fundido sob pressão.
Placa de parafusamento em aço.
Rodízio de poliamida resistente à ruptura 6, 70° Shore D.
Pé nivelador fixo de borracha endurecida.
Roda de travamento de poliamida.
Versão:Carcaça revestida a pó, alumínio branco semelhante a RAL 9006. Placa de parafusamento galvanizada.
Rodízio preto.
Pé nivelador fixo preto.
Roda de travamento laranja semelhante a RAL 2004.
Indicação:Rodízios de elevação com pé de fixação integrado. Possui rolamento de esferas vedado na coroa girante. Ajuste de altura pode ser feito através de uma chave de boca com tamanho SW 13 ou com um volante de ajuste integrado. Eixo da roda aparafusado.
Rodízio de elevação de alta capacidade de suporte com placa de parafusamento integrada para fixação em perfis de alumínio com medidas do perfil de 40 e 45 mm sem saliência.
Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2236 Rodízios de elevação com pé de travamento integrado para perfis de alumínio 206 kB

Desenhos

Rodízios de elevação com pé de travamento integrado para perfis de alumínio

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAB

DHH1RMancal
da roda
Capacidade
de carga
kg
Modo de fixaçãoCADAces.PreçoEncomendar
K2236.06329146296210311977,5mancal de deslizamento500placa de aparafusamento sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33