Grupos de mercadorias
Rodízios industriais giratórios e fixos em aço inoxidável para o setor de higiene
K1790

Rodízios industriais giratórios e fixos em aço inoxidável para...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:

Carcaça de aço inoxidável 1.4301.
Rodas em poliuretano termoplástico de alta qualidade.
Corpo da roda em poliamida de alta qualidade.

Versão:Carcaça prensada.
Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória.
Rodas com mancal de deslizamento.
Indicação:Eixo da roda aparafusado. Rodízios industriais giratórios e fixos com placa de aparafusamento.Aplicação:Permite transportar cargas sem ruído e com o máximo conforto de deslocação em áreas com normas rigorosas de higiene.Faixa de temperatura:-20 °C - +70 °C.Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1790 Rodízios industriais giratórios e fixos em aço inoxidável para o setor de higiene 376 kB

Desenhos (visão geral)

Rodízios industriais giratórios e fixos em aço inoxidável para o setor de higiene
Rodízios industriais giratórios e fixos em aço inoxidável para o setor de higiene

Rodízio industrial em aço inoxidável para o setor de higiene

mais informações

Desenhos

Rodízio industrial em aço inoxidável para o setor de higiene

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDenominaçãoMancal
da roda
BB1B2B3D

D1HLL1L2Capacidade
de carga
kg
CADAces.PreçoEncomendar
K1790.211000351Rodízio industrial fixomancal de deslizamento3560558510091251008076200 sob consulta
K1790.211250401Rodízio industrial fixomancal de deslizamento4060558512591501008076250 sob consulta
K1790.211600451Rodízio industrial fixomancal de deslizamento45807511016011195140105-400 sob consulta
K1790.212000501Rodízio industrial fixomancal de deslizamento50807511020011235140105-400 sob consulta

Rodízio industrial giratório em aço inoxidável para o setor de higiene

mais informações

Desenhos

Rodízio industrial giratório em aço inoxidável para o setor de higiene
Rodízio industrial giratório em aço inoxidável para o setor de higiene

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDenominaçãoMancal
da roda
ABB1B2B3D

D1HLL1L2RCapacidade
de carga
kg
CADAces.PreçoEncomendar
K1790.21100035Rodízio industrial giratóriomancal de deslizamento30356055851009125100807680200 sob consulta
K1790.21125040Rodízio industrial giratóriomancal de deslizamento404060558512591501008076102,5250 sob consulta
K1790.21160045Rodízio industrial giratóriomancal de deslizamento6045807511016011195140105-140400 sob consulta
K1790.21200050Rodízio industrial giratóriomancal de deslizamento6550807511020011235140105-165400 sob consulta

Rodízio industrial giratório em aço inoxidável com stop-fix para o setor de higiene

mais informações

Desenhos

Rodízio industrial giratório em aço inoxidável com stop-fix para o setor de higiene
Rodízio industrial giratório em aço inoxidável com stop-fix para o setor de higiene

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDenominaçãoMancal
da roda
ABB1B2B3D

D1HLL1L2RCapacidade
de carga
kg
CADAces.PreçoEncomendar
K1790.211000352Rodízio industrial giratóriomancal de deslizamento30356055851009125100807680200 sob consulta
K1790.211250402Rodízio industrial giratóriomancal de deslizamento404060558512591501008076102,5250 sob consulta
K1790.211600452Rodízio industrial giratóriomancal de deslizamento6045807511016011195140105-140400 sob consulta
K1790.212000502Rodízio industrial giratóriomancal de deslizamento6550807511020011235140105-165400 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33