Grupos de mercadorias
Rodas de aluminio com revestimento injetado
K1780

Rodas de aluminio com revestimento injetado

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo do rodízio em alumínio fundido sob pressão.
Banda de rodagem em Extrathane.
Indicação:Estas rodas são elásticas, resistentes à abrasão, não marcam o piso, emitem pouco ruído e possuem baixa resistência ao rolamento.
Rodas adequadas para o item K1767.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1780 Rodas de aluminio com revestimento injetado 311 kB

Desenhos

Rodas de aluminio com revestimento injetado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Mancal
da roda
DD1BB1Capacidade
de carga
kg
CADAces.PreçoEncomendar
K1780.10040Rolamento de esferas100154045250 sob consulta
K1780.12540Rolamento de esferas125154045350 sob consulta
K1780.16050Rolamento de esferas160205060550 sob consulta
K1780.18050Rolamento de esferas180205060600 sob consulta
K1780.20050Rolamento de esferas200205060800 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33