- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Abraçadeiras para conexão de tubos
- K0472
Abraçadeiras duplas cruzadas fixas em plástico
- K0472
Abraçadeira dupla cruzada fixa em alumínio
- K0472
Abraçadeira dupla cruzada fixa em aço inoxidável
- K0472
Abraçadeira dupla cruzada fixa em alumínio
- K0473
Abraçadeiras duplas cruzadas fixas em plástico
- K0473
Abraçadeira dupla cruzada fixa em alumínio
- K0474
Abraçadeiras duplas cruzadas fixas em plástico
- K0474
Abraçadeiras duplas cruzadas fixas em alumínio
- K0475
Abraçadeiras de conexão em T em plástico
- K0475
Abraçadeira de conexão em T de plástico com articulação esférica
- K0475
Abraçadeiras de conexão em T em alumínio
- K0475
Abraçadeira de conexão em T de alumínio com articulação esférica
- K0475
Abraçadeira de conexão em T em aço inoxidável
- K0476
Abraçadeiras de conexão em T em plástico
- K0476
Abraçadeiras de conexão em T em alumínio
- K0476
Abraçadeiras para conexão de tubos angular de plástico
- K0476
Abraçadeiras de conexão angular em alumínio
- K0477
Abraçadeiras com pedestal em plástico
- K0477
Abraçadeiras de conexão tubular de plástico com pedestal e articulação esférica
- K0477
Abraçadeiras com pedestal em alumínio
- K0477
Abraçadeira de conexão tubular com pedestal em alumínio e articulação esférica
- K0477
Abraçadeira com pedestal em aço inoxidável
- K0478
Abraçadeiras com pedestal em plástico
- K0478
Abraçadeiras com pedestal em alumínio
- K0479
Abraçadeiras com flange em plástico
- K0479
Abraçadeiras com flange em alumínio
- K0479
Abraçadeiras com flange em alumínio
- K0479
Abraçadeira para conexão de tubos com flange em aço inoxidável
- K0480
Abraçadeiras com flange em plástico
- K0480
Abraçadeiras com flange em alumínio
- K0481
Abraçadeiras retas em plástico
- K0483
Abraçadeiras retas em plástico
- K0483
Abraçadeira reta de conexão tubular, plástico, com articulação esférica
- K0483
Abraçadeiras retas para conexão tubular, alumínio
- K0483
Abraçadeira reta para conexão tubular, alumínio, com articulação esférica
- K0483
Abraçadeiras retas para conexão tubular, alumínio, com articulação esférica dupla
- K0484
Abraçadeiras articuladas em plástico, com dentes internos
- K0484
Abraçadeira articulada de alumínio com dentes internos
- K0485
Abraçadeiras articuladas em plástico, com dentes externos
- K0485
Abraçadeira articulada de alumínio com dentes externos
- K0486
Abraçadeiras articuladas em plástico, com dentes internos
- K0486
Abraçadeira articulada de alumínio com dentes internos
- K0487
Abraçadeiras com pé articulado em plástico, com dentes internos
- K0487
Pedestal articulável para abraçadeiras de alumínio com dentes internos
- K0488
Abraçadeiras com junta articulada em plástico
- K0488
Abraçadeiras com junta articulada em alumínio
- K0489
Abraçadeiras com junta articulada em plástico
- K0489
Abraçadeiras articuláveis de conexão tubular, plástico, com articulação esférica
- K0489
Abraçadeiras com junta articulada em alumínio
- K0489
Abraçadeiras articuláveis de conexão tubular, alumínio, com articulação esférica
- K0490
Abraçadeiras com pé articulado em plástico
- K0490
Abraçadeiras com pé articulado em alumínio
- K0491
Buchas redutoras quadradas
- K0492
Buchas redutoras redondas
- K2355
Unidades lineares de alumínio quadrado
- K2414
Abraçadeiras de flange de alumínio para unidade linear quadrada
- K2415
Abraçadeiras de flange de alumínio para unidade linear quadrada
- K0495
Unidades lineares com fuso de rosca trapezoidal, em aço, com mancais de rolamento de esferas ou lisos
- K0495
Unidades lineares em aço inoxidável
- K2416
Abraçadeiras de flange de alumínio para unidade linear
- K0493
Tubos redondos e quadrados
- K1966
Tubos redondos em alumínio com ranhura
- K1967
Proteção contra torção de plástico para abraçadeira de conexão
- K0494
Tampões em plástico para tubos redondos e quadrados
- K2028
Tampas protetoras em plástico para tubos redondos
- K2029
Tampas protetoras em plástico para tubos quadrados
- K0496
Abraçadeiras duplas cruzadas em alumínio, para unidades lineares
- K0496
Abraçadeira dupla de conexão cruzada em aço inoxidável para unidade linear
- K0497
Abraçadeiras duplas cruzadas em alumínio, para unidades lineares
- K0498
Abraçadeiras com flange em alumínio, para unidades lineares
- K0498
Abraçadeira de conexão com flange em aço inoxidável para unidade linear
- K0499
Abraçadeiras com pedestal em alumínio, para unidades lineares
- K0499
Abraçadeira de conexão com pedestal em aço inoxidável para unidade linear
- Suportes para monitores
- Conector de encaixe
- Acessórios para perfis em alumínio
- Abraçadeira de conexão Lean Ø30 tipo I
- Elementos de apoio
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K0477Abraçadeiras com pedestal em alumínio |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Alumínio fundido. Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 7984 e porca sextavada DIN 985, em aço.Versão:com vibroacabamento. Parafuso de cabeça cilíndrica e porca sextavada, zincados.Sob consulta:Alavanca para fixação e diâmetros adicionais. Acessórios:- Tubos redondos e quadrados K0493Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Molde de furação | A | B | C | D | E | G | H | K | L | M | N | O | P | R | S | U | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0477.512 | 1 | 12,1 | 6 | 27 | 25 | 35,5 | 42 | 28 | 28 | 37 | 42 | 5 | 30 | 23 | 21 | M6x20 | 30 |  |  | sob consulta | | K0477.514 | 1 | 14,1 | 6 | 27 | 25 | 35,5 | 42 | 28 | 28 | 37 | 42 | 5 | 30 | 23 | 21 | M6x20 | 30 |  |  | sob consulta | | K0477.515 | 1 | 15,1 | 6 | 27 | 25 | 35,5 | 42 | 28 | 28 | 37 | 42 | 5 | 30 | 23 | 21 | M6x20 | 30 |  |  | sob consulta | | K0477.516 | 1 | 16,1 | 6 | 27 | 25 | 35,5 | 42 | 28 | 28 | 37 | 42 | 5 | 30 | 23 | 21 | M6x20 | 30 |  |  | sob consulta | | K0477.518 | 1 | 18,1 | 6 | 27 | 25 | 35,5 | 42 | 28 | 28 | 37 | 42 | 5 | 30 | 23 | 21 | M6x20 | 30 |  |  | sob consulta | | K0477.520 | 2 | 20,1 | 7 | 42,5 | 40 | 53 | 60 | 40 | 42 | 50 | 60 | 8 | 42 | 33 | 29 | M8x25 | 45 |  |  | sob consulta | | K0477.525 | 2 | 25,1 | 7 | 42,5 | 40 | 53 | 60 | 40 | 42 | 50 | 60 | 8 | 42 | 33 | 29 | M8x25 | 45 |  |  | sob consulta | | K0477.530 | 2 | 30,1 | 7 | 42,5 | 40 | 53 | 60 | 40 | 42 | 50 | 60 | 8 | 42 | 33 | 29 | M8x25 | 45 |  |  | sob consulta | | K0477.540 | 1 | 40,17 | 9 | 61 | 56 | 74 | 90 | 60 | 60 | 70 | 90 | 10 | 64 | 40 | 40 | M10x30 | 64 |  |  | sob consulta | | K0477.550 | 1 | 50,22 | 11 | 70 | 66 | 84 | 105 | 74 | 74 | 85 | 105 | 14 | 80 | 45 | 49,5 | M10x35 | 80 |  |  | sob consulta | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|