Grupos de mercadorias
Abraçadeira de conexão em T em aço inoxidável
K0475

Abraçadeira de conexão em T em aço inoxidável

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:

Aço inoxidável fundido com precisão 1.4308.
Parafuso de cabeça cilíndrica ISO 4762 e porca sextavada ISO 4032, aço inoxidável.
A partir de ø30 mm parafuso sextavado ISO 4017, aço inoxidável.

Versão:com polimento eletrolítico.Sob consulta:Alavanca para fixação.Acessórios:- Tubos redondos e quadrados K0493Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0475 Abraçadeira de conexão em T em aço inoxidável 499 kB

Desenhos (visão geral)

Abraçadeira de conexão em T em aço inoxidável

Abraçadeira de conexão em T em aço inoxidável, forma A

mais informações

Desenhos

Abraçadeira de conexão em T em aço inoxidável, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaABCD

EFKLMPRSCADAces.PreçoEncomendar
K0475.11212A12,112,130,525323555,565,5432349,5M6x18 sob consulta
K0475.11414A14,114,130,525323555,565,5432349,5M6x18 sob consulta
K0475.11616A16,116,130,525323555,565,5432349,5M6x18 sob consulta
K0475.11818A18,118,130,525323555,565,5432349,5M6x18 sob consulta
K0475.12020A20,120,130,525323555,565,5432349,5M6x18 sob consulta

Abraçadeira de conexão em T em aço inoxidável, forma B

mais informações

Desenhos

Abraçadeira de conexão em T em aço inoxidável, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaABCD

EFKLMPRSCADAces.PreçoEncomendar
K0475.13030B30,130,14038,4384878875845.569M8x30 sob consulta
K0475.14040B40,1740,176050,45063112124,98752102,5M10x35 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33