Grupos de mercadorias
Abraçadeira de conexão com flange em aço inoxidável para unidade linear
K0498

Abraçadeira de conexão com flange em aço inoxidável para...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço inoxidável fundido com precisão 1.4308.
Parafusos, aço inoxidável A2.

Versão:com polimento eletrolítico.Sob consulta:Alavanca para fixação.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0498 Abraçadeira de conexão com flange em aço inoxidável para unidade linear 368 kB
 Indicação técnica para a unidade linear de sistema tubular 67 kB

Desenhos

Abraçadeira de conexão com flange em aço inoxidável para unidade linear

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTipo E

ABCD

M1M2M3V1CADAces.PreçoEncomendar
K0498.130305559787306040M8x30 sob consulta
K0498.140408080809426060M10x35 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33