Grupos de mercadorias
Abraçadeiras para conexão de tubos angular de plástico
K0476

Abraçadeiras para conexão de tubos angular de plástico

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Termoplástico.
Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 7984 e porca sextavada DIN 985 em aço.
Versão:preto.
Parafuso de cabeça cilíndrica, porca sextavada, zincados.
Indicação:Tubos perfil quadrados e redondos de 30 mm podem ser fixados com a abraçadeira de conexão de tubos angular. Na fixação de tubos menores ou na mudança de tubos redondos para quadrados, a adaptação pode ser feita através das buchas redutoras K0491 ou K0492.Acessórios:Tubos redondos e perfil quadrados K0493.
Tubos redondos de alumínio com ranhura K1966.
Buchas redutoras K0491 e K0492.
Alavanca de aperto de plástico com colar estendido K1701.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0476 Abraçadeiras para conexão de tubos angular de plástico 204 kB

Desenhos

Abraçadeiras para conexão de tubos angular de plástico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DenominaçãoABHDLCNMSS1CADAces.PreçoEncomendar
K0476.30Abraçadeira Para Conexão De Tubos30,130,34540116404578M8x25M8X35 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33