- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Tornillo
- K0756
Tornillos de muletilla con muletilla fija o suelta DIN 6304 o DIN 6306
- K0584
Intensificadores de fuerza de sujeción
- K1798
Cubiertas de aluminio para taladros y cabezas de tornillos con hexágono interior
- K1418
Tornillos de ojo DIN 444, forma B con rosca larga
- K2184
Tornillos de argolla de tipo 48 de acero o acero inoxidable
- K2185
Escarpias roscadas de tipo 11E y tipo 4E de acero
- K1960
Barras roscadas de acero y acero inoxidable DIN 976-1
- K0708
Tornillos avellanados con hexágono interior DIN 7991
- K1159
Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior rosca hasta la cabeza DIN 912
- K0869
Tornillo de cabeza cilíndrica con hexágono interior DIN EN ISO 4762, con seguro roscado
- K0869
Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior DIN EN ISO 4762 ampliada, acero o acero inoxidable
- K1160
Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, cabeza baja DIN 6912
- K0396
Tornillos de ojo DIN 444, forma B
- K0404
Tornillos de sujeción con tope roscado para pegar
- K0405
Sets de tornillos de sujeción con tope roscado para pegar
- K0755
Tuercas de muletilla con muletilla fija o suelta DIN 6305 o DIN 6307
- K0697
Tornillos prisioneros DIN 6379
- K1910
Tornillos prisioneros
- K0698
Tornillos para ranuras en T DIN 787
- K0699
Tornillos para ranuras en T DIN 787, 12.9
- K0870
Tornillos hexagonales con espiga DIN 931/ISO 4014
- K0871
Tornillos hexagonales DIN 933/ISO 4017
- K1161
Tornillos hexagonales con brida DIN EN 1665
- K1796
Tornillos con cabeza semicircular aplastada DIN EN ISO 7380
- K1493
Tuercas de sombrerete de acero inoxidable con collar para arandelas de junta y apoyo Hygienic USIT®
- K1327
Tornillos hexagonales con collar para arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® de Freudenberg Process Seals
- K1492
Tornillos hexagonales de acero inoxidable con collar para arandelas de junta y apoyo Hygienic USIT®
- K1595
Tornillos hexagonales de acero inoxidable con collar y arandelas de junta y apoyo para conjunto Hygienic USIT®
- K1594
Tuercas de sombrerete de acero inoxidable con collar y arandelas de junta y apoyo para conjunto Hygienic USIT®
- K1491
Arandelas de junta y apoyo Hygienic USIT®
- K1647
Tornillos hexagonales de acero inoxidable con junta tórica en Hygienic DESIGN
- K1648
Tuercas hexagonales de acero inoxidable con junta tórica en Hygienic DESIGN
- K1822
Manguitos distanciadores de acero inoxidable con junta tórica en Hygienic DESIGN
- K2153
Soportes distanciadores ajustables de acero inoxidable con junta tórica en Hygienic DESIGN
- K1649
Juntas tóricas en Hygienic DESIGN
- K1329
Tornillo de rótula en Hygienic DESIGN
- K1411
Tornillos hexagonales acero inoxidable en Hygienic DESIGN
- K1330
Tornillo hexagonal con espiga fina en Hygienic DESIGN
- K1332
Tuercas de sombrerete compacta en Hygienic DESIGN
- K0700
Tuercas hexagonales, forma baja DIN 439
- K2314
Tuercas cuadradas DIN 557
- K2315
Tuercas cuadradas de forma baja DIN 562
- K1145
Tuercas hexagonales DIN 934
- K1147
Tuercas hexagonales con elemento de sujeción de poliamida forma elevada, DIN 982 ampliada
- K1148
Tuercas hexagonales con elemento de sujeción de poliamida forma baja DIN 985 ampliada
- K1146
Tuercas hexagonales, con elemento de sujeción DIN 980 ampliada
- K1797
Tuercas hexagonales con brida DIN 6923 / EN 1661 ampliada
- K2030
Caperuzas protectoras de plástico para tornillos y tuercas hexagonales
- K0701
Tuercas hexagonales 1,5D altas con collar, DIN 6331 ampliada
- K0702
Tuercas hexagonales 1,5 D altas DIN 6330 ampliada
- K0794
Tuercas hexagonales con rodamiento esférico
- K1800
Tuercas de sombrerete hexagonales, versión alta, DIN 1587 de acero o acero inoxidable
- K1801
Tuercas de sombrerete hexagonales, versión alta DIN 917 de acero o acero inoxidable
- K1917
Tuercas con ranura DIN 1804
- K2060
Tuercas con ranura de acero o acero inoxidable DIN 981
- K2063
Chapas de seguridad de acero o acero inoxidable DIN 5406
- K2062
Chapas de seguridad de acero DIN 462
- K2059
Tuercas ranuradas de acero DIN 70852
- K2061
Chapas de seguridad de acero DIN 70952
- K1918
Tuercas con ranura con tope elástico
- K0868
Arandelas versión media DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Arandelas DIN 433 acero o acero inoxidable
- K1150
Arandelas con diámetro exterior grande DIN 9021
- K1151
Arandelas de ajuste DIN 988
- K1968
Arandelas para tornillos con manguitos de sujeción pesados DIN 7349
- K0867
Arandelas para útiles de sujeción de acero o aluminio DIN 6340
- K1526
Arandelas de apoyo de plástico no desmontables
- K1938
Circlips para árboles DIN 471
- K1939
Circlips para perforaciones DIN 472
- K1940
Arandelas de seguridad para árboles DIN 6799
- K2231
Seguros KL de acero
- K2232
Seguros SL de acero
- K0730
Arandelas de inserción para dispositivos DIN 6372 ampliada
- K0703
Arandelas en forma de C para dispositivos DIN 6371
- K0704
Tornillos de cabeza plana con ranura y pieza adicional DIN 923
- K0705
Tornillos de ajuste con pieza adicional similares a ISO 7379
- K0706
Tornillos de ajuste con tornillo de sujeción largo hexagonales similar a DIN 609
- K2183
Pasadores cónicos ISO 2339 de acero o acero inoxidable forma B
- K1908
Pasadores cilíndricos DIN 6325
- K2013
Pasadores cilíndricos ISO 2338
- K1909
Pasadores cilíndricos con rosca interior DIN EN ISO 8735
- K0707
Tornillos de sujeción con hexágono interior y extremo achaflanado DIN EN ISO 4026
- K0797
Tornillos de sujeción con hexágono interior y punta DIN EN ISO 4027
- K2052
Tornillos prisioneros con hexágono interior y pivote DIN EN ISO 4028
- Insertos roscados
- Casquillos de taladrar
- Accesorios de perfiles de aluminio
- Anillos de regulación, anillos de sujeción y cubos de sujeción
- Accesorios para elementos de máquinas y elementos de dispositivos
- Acoplamientos
- Juntas
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K0870_STTornillos hexagonales con espiga DIN 931/ISO 4014, acero |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Acero con clase de resistencia 8.8, acabado natural (negro) o cincado. Acero con clase de resistencia 10.9, acabado natural (negro) o cincado. Acero con clase de resistencia 12.9, acabado natural (negro). A petición:Anchos de llave según DIN ISO 272. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | Clase de resistencia | Superficie cuerpo de base | D | L | Ls mín. | Lg máx. | E | K | SW | DIN | ISO | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0870.03X30 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M3 | 30 | 15,5 | 18 | 6,01 | 2 | 5,5 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.03X35 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M3 | 35 | 20,5 | 23 | 6,01 | 2 | 5,5 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.03X40 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M3 | 40 | 25,5 | 28 | 6,01 | 2 | 5,5 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.04X25 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M4 | 25 | 7,5 | 11 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.04X30 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M4 | 30 | 12,5 | 16 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.04X35 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M4 | 35 | 17,5 | 21 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.04X40 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M4 | 40 | 22,5 | 26 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.04X45 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M4 | 45 | 27,5 | 31 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.04X50 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M4 | 50 | 32,5 | 36 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.05X25 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M5 | 25 | 5 | 9 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.05X30 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M5 | 30 | 10 | 14 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.05X35 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M5 | 35 | 15 | 19 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.05X40 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M5 | 40 | 20 | 24 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.05X45 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M5 | 45 | 25 | 29 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.05X50 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M5 | 50 | 30 | 34 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.05X60 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M5 | 60 | 39 | 44 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.06X30 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 30 | 7 | 12 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.06X35 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 35 | 12 | 17 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.06X40 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 40 | 17 | 22 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.06X45 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 45 | 22 | 27 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.06X50 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 50 | 27 | 32 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.06X60 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 60 | 37 | 42 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.06X70 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 70 | 47 | 52 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.08X35 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 35 | 6,75 | 13 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.08X40 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 40 | 11,75 | 18 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.08X45 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 45 | 16,75 | 23 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.08X50 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 50 | 21,75 | 28 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.08X60 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 60 | 31,75 | 38 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.08X70 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 70 | 41,75 | 48 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.08X80 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 80 | 51,75 | 58 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.10X40 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 40 | 6,5 | 14 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.10X45 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 45 | 11,5 | 19 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.10X50 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 50 | 16,5 | 24 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.10X60 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 60 | 26,5 | 34 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.10X70 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 70 | 36,5 | 44 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.10X80 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 80 | 46,5 | 54 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.10X90 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 90 | 56,5 | 64 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.10X100 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 100 | 66,5 | 74 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.12X45 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 45 | 6,25 | 15 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.12X50 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 50 | 11,25 | 20 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.12X60 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 60 | 21,25 | 30 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.12X70 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 70 | 31,25 | 40 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.12X80 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 80 | 41,25 | 50 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.12X90 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 90 | 51,25 | 60 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.12X100 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 100 | 61,25 | 70 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.12X110 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 110 | 71,25 | 80 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.12X120 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 120 | 81,25 | 90 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.16X60 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 60 | 12 | 22 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.16X70 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 70 | 22 | 32 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.16X80 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 80 | 32 | 42 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.16X90 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 90 | 42 | 52 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.16X100 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 100 | 52 | 62 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.16X110 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 110 | 62 | 72 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.16X120 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 120 | 72 | 82 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.20X70 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M20 | 70 | 11,5 | 24 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.20X80 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M20 | 80 | 21,5 | 34 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.20X90 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M20 | 90 | 31,5 | 44 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.20X100 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M20 | 100 | 41,5 | 54 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.20X110 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M20 | 110 | 51,5 | 64 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.20X120 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M20 | 120 | 61,5 | 74 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.403X30 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M3 | 30 | 15,5 | 18 | 6,01 | 2 | 5,5 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.403X35 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M3 | 35 | 20,5 | 23 | 6,01 | 2 | 5,5 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.403X40 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M3 | 40 | 25,5 | 28 | 6,01 | 2 | 5,5 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.404X25 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M4 | 25 | 7,5 | 11 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.404X30 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M4 | 30 | 12,5 | 16 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.404X35 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M4 | 35 | 17,5 | 21 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.404X40 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M4 | 40 | 22,5 | 26 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.404X45 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M4 | 45 | 27,5 | 31 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.404X50 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M4 | 50 | 32,5 | 36 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.405X25 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M5 | 25 | 5 | 9 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.405X30 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M5 | 30 | 10 | 14 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.405X35 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M5 | 35 | 15 | 19 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.405X40 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M5 | 40 | 20 | 24 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.405X45 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M5 | 45 | 25 | 29 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.405X50 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M5 | 50 | 30 | 34 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.405X60 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M5 | 60 | 39 | 44 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.406X30 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 30 | 7 | 12 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.406X35 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 35 | 12 | 17 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.406X40 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 40 | 17 | 22 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.406X45 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 45 | 22 | 27 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.406X50 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 50 | 27 | 32 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.406X60 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 60 | 37 | 42 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.406X70 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 70 | 47 | 52 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.408X35 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 35 | 6,75 | 13 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.408X40 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 40 | 11,75 | 18 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.408X45 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 45 | 16,75 | 23 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.408X50 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 50 | 21,75 | 28 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.408X60 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 60 | 31,75 | 38 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.408X70 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 70 | 41,75 | 48 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.408X80 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 80 | 51,75 | 58 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.410X40 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 40 | 6,5 | 14 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.410X45 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 45 | 11,5 | 19 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.410X50 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 50 | 16,5 | 24 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.410X60 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 60 | 26,5 | 34 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.410X70 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 70 | 36,5 | 44 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.410X80 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 80 | 46,5 | 54 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.410X90 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 90 | 56,5 | 64 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.410X100 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 100 | 66,5 | 74 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.412X45 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 45 | 6,25 | 15 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.412X50 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 50 | 11,25 | 20 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.412X60 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 60 | 21,25 | 30 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.412X70 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 70 | 31,25 | 40 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.412X80 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 80 | 41,25 | 50 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.412X90 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 90 | 51,25 | 60 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.412X100 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 100 | 61,25 | 70 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.412X110 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 110 | 71,25 | 80 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.412X120 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 120 | 81,25 | 90 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.416X60 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 60 | 12 | 22 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.416X70 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 70 | 22 | 32 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.416X80 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 80 | 32 | 42 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.416X90 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 90 | 42 | 52 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.416X100 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 100 | 52 | 62 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.416X110 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 110 | 62 | 72 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.416X120 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 120 | 72 | 82 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.420X70 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 70 | 11,5 | 24 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.420X80 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 80 | 21,5 | 34 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.420X90 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 90 | 31,5 | 44 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.420X100 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 100 | 41,5 | 54 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.420X110 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 110 | 51,5 | 64 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.420X120 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 120 | 61,5 | 74 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.305X25 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M5 | 25 | 5 | 9 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.305X30 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M5 | 30 | 10 | 14 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.305X35 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M5 | 35 | 15 | 19 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.305X40 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M5 | 40 | 20 | 24 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.305X45 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M5 | 45 | 25 | 29 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.305X50 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M5 | 50 | 30 | 34 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.305X60 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M5 | 60 | 39 | 44 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.306X30 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M6 | 30 | 7 | 12 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.306X35 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M6 | 35 | 12 | 17 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.306X40 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M6 | 40 | 17 | 22 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.306X45 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M6 | 45 | 22 | 27 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.306X50 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M6 | 50 | 27 | 32 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.306X60 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M6 | 60 | 37 | 42 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.306X70 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M6 | 70 | 47 | 52 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.308X35 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M8 | 35 | 6,75 | 13 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.308X40 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M8 | 40 | 11,75 | 18 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.308X45 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M8 | 45 | 16,75 | 23 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.308X50 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M8 | 50 | 21,75 | 28 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.308X60 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M8 | 60 | 31,75 | 38 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.308X70 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M8 | 70 | 41,75 | 48 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.308X80 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M8 | 80 | 51,75 | 58 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.310X40 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M10 | 40 | 6,5 | 14 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.310X45 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M10 | 45 | 11,5 | 19 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.310X50 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M10 | 50 | 16,5 | 24 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.310X60 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M10 | 60 | 26,5 | 34 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.310X70 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M10 | 70 | 36,5 | 44 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.310X80 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M10 | 80 | 46,5 | 54 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.310X90 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M10 | 90 | 56,5 | 64 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.310X100 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M10 | 100 | 66,5 | 74 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.312X45 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M12 | 45 | 6,25 | 15 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.312X50 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M12 | 50 | 11,25 | 20 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.312X60 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M12 | 60 | 21,25 | 30 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.312X70 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M12 | 70 | 31,25 | 40 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.312X80 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M12 | 80 | 41,25 | 50 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.312X90 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M12 | 90 | 51,25 | 60 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.312X100 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M12 | 100 | 61,25 | 70 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.312X110 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M12 | 110 | 71,25 | 80 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.312X120 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M12 | 120 | 81,25 | 90 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.316X60 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M16 | 60 | 12 | 22 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.316X70 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M16 | 70 | 22 | 32 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.316X80 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M16 | 80 | 32 | 42 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.316X90 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M16 | 90 | 42 | 52 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.316X100 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M16 | 100 | 52 | 62 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.316X110 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M16 | 110 | 62 | 72 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.316X120 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M16 | 120 | 72 | 82 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.320X70 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M20 | 70 | 11,5 | 24 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.320X80 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M20 | 80 | 21,5 | 34 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.320X90 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M20 | 90 | 31,5 | 44 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.320X100 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M20 | 100 | 41,5 | 54 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.320X110 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M20 | 110 | 51,5 | 64 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.320X120 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M20 | 120 | 61,5 | 74 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.506X30 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 30 | 7 | 12 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.506X35 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 35 | 12 | 17 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.506X40 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 40 | 17 | 22 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.506X45 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 45 | 22 | 27 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.506X50 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 50 | 27 | 32 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.506X60 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 60 | 37 | 42 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.506X70 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 70 | 47 | 52 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.508X35 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 35 | 6,75 | 13 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.508X40 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 40 | 11,75 | 18 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.508X45 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 45 | 16,75 | 23 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.508X50 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 50 | 21,75 | 28 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.508X60 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 60 | 31,75 | 38 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.508X70 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 70 | 41,75 | 48 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.508X80 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 80 | 51,75 | 58 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.510X40 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 40 | 6,5 | 14 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.510X45 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 45 | 11,5 | 19 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.510X50 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 50 | 16,5 | 24 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.510X60 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 60 | 26,5 | 34 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.510X70 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 70 | 36,5 | 44 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.510X80 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 80 | 46,5 | 54 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.510X90 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 90 | 56,5 | 64 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.510X100 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 100 | 66,5 | 74 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.512X45 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 45 | 6,25 | 15 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.512X50 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 50 | 11,25 | 20 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.512X60 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 60 | 21,25 | 30 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.512X70 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 70 | 31,25 | 40 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.512X80 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 80 | 41,25 | 50 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.512X90 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 90 | 51,25 | 60 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.512X100 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 100 | 61,25 | 70 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.512X110 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 110 | 71,25 | 80 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.512X120 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 120 | 81,25 | 90 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.516X60 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 60 | 12 | 22 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.516X70 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 70 | 22 | 32 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.516X80 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 80 | 32 | 42 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.516X90 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 90 | 42 | 52 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.516X100 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 100 | 52 | 62 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.516X110 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 110 | 62 | 72 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.516X120 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 120 | 72 | 82 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.520X70 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 70 | 11,5 | 24 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.520X80 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 80 | 21,5 | 34 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.520X90 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 90 | 31,5 | 44 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.520X100 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 100 | 41,5 | 54 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.520X110 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 110 | 51,5 | 64 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.520X120 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 120 | 61,5 | 74 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.210X40 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M10 | 40 | 6,5 | 14 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.210X45 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M10 | 45 | 11,5 | 19 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.210X50 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M10 | 50 | 16,5 | 24 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.210X60 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M10 | 60 | 26,5 | 34 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.210X70 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M10 | 70 | 36,5 | 44 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.210X80 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M10 | 80 | 46,5 | 54 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.210X90 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M10 | 90 | 56,5 | 64 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.210X100 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M10 | 100 | 66,5 | 74 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.212X45 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M12 | 45 | 6,25 | 15 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.212X50 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M12 | 50 | 11,25 | 20 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.212X60 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M12 | 60 | 21,25 | 30 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.212X70 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M12 | 70 | 31,25 | 40 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.212X80 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M12 | 80 | 41,25 | 50 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.212X90 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M12 | 90 | 51,25 | 60 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.212X100 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M12 | 100 | 61,25 | 70 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.212X120 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M12 | 120 | 81,25 | 90 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.216X60 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M16 | 60 | 12 | 22 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.216X70 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M16 | 70 | 22 | 32 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.216X80 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M16 | 80 | 32 | 42 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.216X90 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M16 | 90 | 42 | 52 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.216X100 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M16 | 100 | 52 | 62 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.216X120 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M16 | 120 | 72 | 82 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.220X70 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M20 | 70 | 11,5 | 24 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.220X80 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M20 | 80 | 21,5 | 34 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.220X90 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M20 | 90 | 31,5 | 44 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.220X100 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M20 | 100 | 41,5 | 54 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | - |  | | A petición | | K0870.220X120 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M20 | 120 | 61,5 | 74 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | - |  | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|